7DI-001252-000032801

132H4384

NXI00125-A2T0CSV-A1A2000000+FL24+DCD1+ADFIF101+DLPL
Vacon NXI Växelriktarenhet
380–500 V AC, 12 A,IP21/NEMA1
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Inget tillval
D Slot: Inget tillval
E Slot: Inget tillval
Manual: Polska
Kapsling 04

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXI00125-A2T0CSV-A1A2000000+FL24+DCD1+ADFIF101+DLPL

Produktinformation

Bruttovikt 6 kg
Nettovikt 5 kg
Volym 0 l
EAN 5714853333981

VACON NX_

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp NXI NXI Växelriktarenhet
Anpassad omriktare +BM26 Vacon mörkgrå NXP
Mekanisk modifiering S Standard luftkyld omriktare
Nätspänning 5- 380–500 V AC
Current (Ström) 0012 12 A
Manöverpanel A Alfanumerisk display
Kapsling 2 IP21/NEMA1
EMC-emissionsnivåer T IEC61800-3 för IT-nätverk
Bromschopper 0 Ingen broms
Elektrisk anpassning C INU m. integr. laddningskrets
Kortmodifieringar V- Direktanslu. m. lackerade kort
Förpackning +GSCB Kartongförpackning
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 månader (+WT01)
Kabelförskruvni.plåt (tillval) +QGLC Genomföring (tum)
Tillvalskortplats A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Tillvalskortplats B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Tillvalskortplats C 00 Inget tillval
Tillvalskortplats D 00 Inget tillval
Tillvalskortplats E 00 Inget tillval
Språkpaket för firmware +FL24 UK,UK,PL,UK,DE: Centraleuropa
Dokumentationsnivå +DPAP Handböcker i pappersformat
Dokumentation språk preferens +DLPL Polska
Inbyggd programvara +FNP02 Systemprogramv. NXP
Programvarulicens +DCD1 DC/DC-omvan.: Uout, max < 50 %
Tillämpning +ADFIF101 Tillä. pr.v. ADFIF101 NXP, NXI
Parameterinställning NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standardmotorfrekvens 50 Hz
Märkningsalternativ +LPC1 inga extra etiketter
Special-BoM-struktur +SPC0 Standard-BoM-konfiguration
CE-godkännande +GACE CE-godkännande
UL-godkänd +GAUL UL-godkännande
RCM-godkännande +GACT
Godkänd f marin miljö NONE inget marint godkännande
KC-godkännande +GAKC Koreanskt godkännande
Ukrainskt godkännande +GAUA Ukrainskt godkännande
EAC-godkännande +GAEA EAC-godkännande
Region -R00 Internationell (-R00)
Chassistorlek FR04 Kapsling 04
Underordn. gruppidentifiering NONE (NONE)Normalkundbeställning
Customer specific power variat NONE (NONE)Normal märkeffekt
Typkod del 1 7DI-001252
Typkod del 2 -000032801
Försäljningstext FR0400125-2T
Modellkod01 NXI00125-A2T0CSV-
Modellkod02 A1A2000000
Modellkod03 +FL24+DCD1
Modellkod04 +ADFIF101
Modellkod05 +DLPL
Beräknad nettovikt [kg] 5
Beräknad bruttovikt [kg] 6
Motoreffekt låg överbel. [kW] 5,5
Motoreffekt hög överbel. [kW] 4
Mått BxHxD [mm] 128X327X190
Kontinuerlig ström (NO) [A] 12
Kontinuerlig ström (HO) [A] 9
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefix VXSNXLM 7
Plattform VXSNXLM D
Lagerkod 7DI-001252
kontrollera om fullständig OK
Help Counter 1
Anläggning från Orderline D801
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality