Shows 14 product(s)
MBT 9110, -50 °C - 150 °C
Transm. typ: Standard i låda, Resistans för givarelem. [Ohm]: 1000, Temperaturområde [°C]: -200 - 850, Utgångssign.: 4 - 20
MBT 9110, -50 °C - 100 °C
Transm. typ: Standard, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Temperaturområde [°C]: -200 - 850, Utgångssign.: 4 - 20
MBT 9110, 0 °C - 150 °C
Transm. typ: Standard, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Temperaturområde [°C]: -200 - 850, Utgångssign.: 4 - 20
MBT 9110, 0 °C - 100 °C
Transm. typ: Standard, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Temperaturområde [°C]: -200 - 850, Utgångssign.: 4 - 20
MBT 9110, 0 °C - 600 °C
Transm. typ: Standard i låda, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Temperaturområde [°C]: -200 - 850, Utgångssign.: 4 - 20
MBT 9110, 0 °C - 600 °C
Transm. typ: Standard, högt lock, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Temperaturområde [°C]: -200 - 850, Utgångssign.: 4 - 20
MBT 9110, -10 °C - 100 °C
Transm. typ: STANDARD EEX, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Temperaturområde [°C]: -200 - 850, Utgångssign.: 4 - 20
MBT 9110, -50 °C - 50 °C
Transm. typ: Standard i låda, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Temperaturområde [°C]: -200 - 850, Utgångssign.: 4 - 20
MBT 9110, 0 °C - 100 °C
Transm. typ: Standard i låda, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Temperaturområde [°C]: -200 - 850, Utgångssign.: 4 - 20
MBT 9110, -10 °C - 150 °C
Transm. typ: Standard i låda, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Temperaturområde [°C]: -200 - 850, Utgångssign.: 4 - 20