An electronic pressure switch offers a multitude of advantages in comparison to a mechanical pressure switch.These advantages include greater accuracy, freedom from contact wear out, excellent long-term stability, simpler operation and a high number of switching cycles, and many more.
Visar 265 produkt(er)
Pressostat, RT200
Reglerområde Pe: 0.2 - 6, Differens [bar]: 0.25 - 1.2, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 3/8, Tryck Utvändig/Invändig: Hane, Kapslingsgrad IP: IP66, Max. Arbetstryck [bar]: 22
Pressostat, RT112
Reglerområde Pe: 0.1 - 1.1, Differens [bar]: 0.07 - 0.16, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 3/8, Tryck Utvändig/Invändig: Hane, Kapslingsgrad IP: IP66, Max. Arbetstryck [bar]: 7
Pressostat, RT121
Reglerområde Pe: -1 - 0, Differens [bar]: 0.09 - 0.4, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 3/8, Tryck Utvändig/Invändig: Hane, Kapslingsgrad IP: IP66, Max. Arbetstryck [bar]: 7
Pressostat, RT5
Reglerområde Pe: 4 - 17, Differens [bar]: 1.2 - 4, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 3/8, Tryck Utvändig/Invändig: Hane, Kapslingsgrad IP: IP66, Max. Arbetstryck [bar]: 22
Pressostat, RT110
Reglerområde Pe: 0.2 - 3, Differens [bar]: 0.08 - 0.25, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 3/8, Tryck Utvändig/Invändig: Hane, Kapslingsgrad IP: IP66, Max. Arbetstryck [bar]: 7
Pressostat, RT112
Reglerområde Pe: 0.1 - 1.1, Differens [bar]: 0.07 - 0.16, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 3/8, Tryck Utvändig/Invändig: Hane, Kapslingsgrad IP: IP66, Max. Arbetstryck [bar]: 7
Pressostat, RT116
Reglerområde Pe: 1 - 10, Differens [bar]: 0.33 - 1.3, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 3/8, Tryck Utvändig/Invändig: Hane, Kapslingsgrad IP: IP66, Max. Arbetstryck [bar]: 22
Pressostat, RT121
Reglerområde Pe: -1 - 0, Differens [bar]: 0.09 - 0.4, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 3/8, Tryck Utvändig/Invändig: Hane, Kapslingsgrad IP: IP66, Max. Arbetstryck [bar]: 7
Pressostat, RT19W
Reglerområde Pe: 5 - 25, Differens [bar]: 1.2, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/2, Tryck Utvändig/Invändig: Hane, Kapslingsgrad IP: IP66, Max. Arbetstryck [bar]: 42
Pressostat, RT1A
Reglerområde Pe: -0.8 - 5, Differens [bar]: 0.5 - 1.6, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 3/8, Tryck Utvändig/Invändig: Hane, Kapslingsgrad IP: IP66, Max. Arbetstryck [bar]: 22