Visa mer
KP / KPI

Visar 52 produkt(er)

060-001366

Pressostat, KP44

Reglering vänster: 2 - 12, Område höger sida [bar]Pe: 0.5 - 6, Differens vänster sida [bar]: 0.7 - 4, Differens höger sida [bar]: 1, Kontaktfunk.: SPST(NO)+SPST(NC), Reset vänster: Auto, Reset höger: Auto

060-004166

Pressostat, KP7W

Reglerområde Pe: 8 - 32, Differens [bar]: 4 - 10, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryckansl. typ: Flare, Tryckansl.: 1/4, Tryck Utvändig/Invändig: Hane, Kapslingsgrad IP: IP44, Max. Arbetstryck [bar]: 35

060-110866

Pressostat, KP36

Reglerområde Pe: 2 - 14, Differens [bar]: 0.7 - 4, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP30, Max. Arbetstryck [bar]: 17

060-112866

Pressostat, KP36

Reglerområde Pe: 2 - 14, Differens [bar]: 0.7 - 4, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP30, Max. Arbetstryck [bar]: 17

060-113066

Pressostat, KPI35

Reglerområde Pe: -0.2 - 8, Differens [bar]: 0.4 - 1.5, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP30, Max. Arbetstryck [bar]: 18

060-113366

Pressostat, KP35

Reglerområde Pe: -0.2 - 7.5, Differens [bar]: 0.7 - 4, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP30, Max. Arbetstryck [bar]: 17

060-113466

Pressostat, KP35

Reglerområde Pe: -0.2 - 7.5, Differens [bar]: 0.7 - 4, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP30, Max. Arbetstryck [bar]: 17

060-113766

Pressostat, KP36

Reglerområde Pe: 2 - 14, Differens [bar]: 0.7 - 4, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP30, Max. Arbetstryck [bar]: 17

060-113866

Pressostat, KPI36

Reglerområde Pe: 4 - 12, Differens [bar]: 0.5 - 1.6, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP30, Max. Arbetstryck [bar]: 18

060-113966

Pressostat, KP36

Reglerområde Pe: 2 - 14, Differens [bar]: 0.7 - 4, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP30, Max. Arbetstryck [bar]: 17

Visa: