Pressostat, RT19W

017-142666

Reglerområde Pe: 5 - 25, Differens [bar]: 1.2, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/2, Tryck Utvändig/Invändig: Hane, Kapslingsgrad IP: IP66, Max. Arbetstryck [bar]: 42

Produktinformation

Bruttovikt 1.15 Kilogram
Nettovikt 1.04 Kilogram
Volym 3.75 Liter
EAN 5702423309603

 

Antal per förpackningsformat 12 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contact rating @ 250K cycles AC15=1 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=2 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=14 A, 400 V
Contain batteries No
Differens [bar] 1.2 bar
Differens [psi] 17.4 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl. 2xPg 13.5
Elektr. ansl. Utv./Inv. Hona
Elektr. spec. standard EN 60947-4/-5
Elektrisk anslutning Kabelförskruvning
Elektrisk anslutning, standard DIN 40430
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesgrupp 1
Förpackningsformat Industripack
Identisk produkt 017-518166
In scope of WEEE Yes
Kapslingsgrad IP IP66
Kategori IV
Kontakt belastning AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Kontaktfunk. SPDT
Max. Arbetstryck [bar] 42 bar
Max. Arbetstryck [psig] 610 psig
Max. testtryck [bar] Pe 47 bar
Max. testtryck [psig] 682 psig
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 70 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 158 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Produktbeskrivning Pressostat
Produktgrupp Switches and thermostats
Produktnamn Pressostat
Produkttillbehör Brytare, tillbehör
Regleringsområde [bar] Pe [Max] 25 bar
Regleringsområde [bar] Pe [Min] 5 bar
Regleringsområde [psig] Pe [Max] 362.6 psig
Regleringsområde [psig] Pe [Min] 72.5 psig
Reset Auto
SCIP ID nr f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP-dokumentproduktnamn RT Presso_Diff.Presso
Servicerbar Kontaktsystem
Sprängtryck [bar] 63 bar
SS-EN60947 elektriska egenskaper Isolering: 400V
Föroreningsgrad: 3
Märkimpulsspänning: 4kV
Kortslutningsskydd, säkring: 10A
SS-EN60947 kopplingsegenskaper Flex., hylsor: 0,2–1,5mm2
Flex., inga hylsor: 0,2–2,5mm2
Solid/tvinnad: 0,2–2,5mm2
Tryck givarelement Bälg
Tryck Utvändig/Invändig Hane
Tryckansl. 1/2
Tryckansl. std ISO 228-1
Tryckansl. typ G
Typ RT19W