Visa mer
MBC 5000 / MBC 5100

Visar 66 produkt(er)

061B000066

Pressostat, MBC 5100

Reglerområde Pe: -0.2 - 10, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP65, Max. Arbetstryck [bar]: 15

061B000166

Pressostat, MBC 5100

Reglerområde Pe: 5 - 30, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP65, Max. Arbetstryck [bar]: 45

061B000266

Pressostat, MBC 5100

Reglerområde Pe: -0.2 - 10, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP65, Max. Arbetstryck [bar]: 15

061B000366

Pressostat, MBC 5100

Reglerområde Pe: 5 - 30, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP65, Max. Arbetstryck [bar]: 45

061B000466

Pressostat, MBC 5100

Reglerområde Pe: -0.2 - 4, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP65, Max. Arbetstryck [bar]: 15

061B000566

Pressostat, MBC 5100

Reglerområde Pe: -0.2 - 1, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP65, Max. Arbetstryck [bar]: 15

061B000766

Pressostat, MBC 5100

Reglerområde Pe: 1 - 6, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP65, Max. Arbetstryck [bar]: 15

061B000966

Pressostat, MBC 5100

Reglerområde Pe: -0.2 - 1, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP65, Max. Arbetstryck [bar]: 15

061B001066

Pressostat, MBC 5100

Reglerområde Pe: -0.2 - 4, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP65, Max. Arbetstryck [bar]: 15

061B002966

Pressostat, MBC 5100

Reglerområde Pe: 0.5 - 3, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP65, Max. Arbetstryck [bar]: 15

Visa: