Pressostat, KP44

060-001366

Reglering vänster: 2 - 12, Område höger sida [bar]Pe: 0.5 - 6, Differens vänster sida [bar]: 0.7 - 4, Differens höger sida [bar]: 1, Kontaktfunk.: SPST(NO)+SPST(NC), Reset vänster: Auto, Reset höger: Auto

Produktinformation

Bruttovikt 0.572 Kilogram
Nettovikt 0.52 Kilogram
Volym 1.281 Liter
EAN 5702423148592

 

Antal per förpackningsformat 32 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Differens höger sida [bar] 1 bar
Differens höger sida [psi] 14.5 psi
Differens vänster sida [bar] [Max] 4 bar
Differens vänster sida [bar] [Min] 0.7 bar
Differens vänster sida [psi] [Max] 58 psi
Differens vänster sida [psi] [Min] 10 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl. 6-14 mm
Elektrisk anslutning Gummikabelbox
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CCC
CE
CMIM
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS Kina
c UL us UL873, CS C22.2
In scope of WEEE Yes
Kapslingsgrad IP IP22
Kapslingsgrad Nema (~) 2
Kontakt belastning AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Kontaktfunk. SPST(NO)+SPST(NC)
Max testtryck höger sida [bar] 19 bar
Max testtryck vänster sida [bar] 25 bar
Max. arb.tryck höger sida [bar] Pe 17 bar
Max. arb.tryck höger sida [psig] Pe 245 psig
Max. arb.tryck vänster sida 17 bar
Max. arb.tryck vänster sida [psig] Pe 245 psig
Omg. Temp. Obs! 80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 149 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Produktbeskrivning Dubbel pressostat
Produktgrupp Switches and thermostats
Produktnamn Pressostat
Produkttillbehör Brytare, tillbehör
Reglering höger sida [bar]Pe [Max] 6 bar
Reglering höger sida [bar]Pe [Min] 0.5 bar
Reglering höger sida [psig]Pe [Max] 87 psig
Reglering höger sida [psig]Pe [Min] 7 psig
Reglering vänster sida [bar]Pe [Max] 174 psig
Reglering vänster sida [bar]Pe [Max] 12 bar
Reglering vänster sida [bar]Pe [Min] 2 bar
Reglering vänster sida [psig]Pe [Min] 29 psig
Reset höger Auto
Reset vänster Auto
SCIP ID nr b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Servicerbar Nej
SS-EN60947 elektriska egenskaper Isolering: 400V
Föroreningsgrad: 3
Märkimpulsspänning: 4kV
Short circuit prot, fuse: 16A
SS-EN60947 kopplingsegenskaper Flex., hylsor: 0,5–1,5mm2
Flex., inga hylsor: 0,7–2,5mm2
Solid/tvinnad: 0,75–2,5mm2
Tryck givarelement Bälg
Tryck Utvändig/Invändig Hane
Tryckansl. 1/4
Tryckansl. std ISO 228-1
Tryckansl. typ G
Typ KP44
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
UL godk. fil nummer E31024