Spiediena slēdzis, KP7W

060-004166

null: 8 - 32, Diferenciālis [bāri]: 4 - 10, Kontakta funkcija: SPDT, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: Valcēšana, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Spiediens, vīr./siev.: Aptveramais, Korpusa kategorija, IP: IP44, Maks. Maks. spiediens [bar]: 35

Информация о продукте

Bruto svars 0.334 Kilogram
Neto svars 0.299 Kilogram
Volume 0.56 Liter
EAN 5702428014700

 

Apk. vides temp. Piezīme 80 °C/176 °F for max 120 min
Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 149 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -13 °F
Application note Not applicable for liquid line
Apstiprinājums BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PED
PZH
RINA
RMRS
RoHS Ķīna
c UL us UL873, CS C22.2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 40 gab.
Diferenciālis [bāri] [maks.] 10 bar
Diferenciālis [bāri] [min.] 4 bar
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskais savienojums Gumijas kabeļa blīvslēgs
Elektriskā savienojuma izmērs 6-14 mm
EN 60947 elektriskās īpašības Izolācija: 400V
Piesārņojuma pakāpe: 3
Nominālais impulsu spriegums: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vadojuma īpašības Elast., metāla uzmavas: 0,5–1,5 mm2
Elast., bez metāla uzmavas: 0,7-2,5 mm2
Vienstieples/daudzstiepļu: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Iepakojuma formāts Industriālā pakete
In scope of WEEE Yes
Kategorija IV
Kontakta kategorija AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Maks. Maks. spiediens [bar] 35 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 510 psig
Produktu piederumi Slēdžu piederumi
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.] 32 bar
SCIP dossier no. b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
SCIP dossier product name KP/KPI pressure switch
Spiediena savienojuma izmērs 1/4
Spiediena savienojuma tips Valcēšana
Spiediens, vīr./siev. Aptveramais
UL apstiprinājuma faila nosaukums E31024
UL evaluated Yes
Šķidrumu grupa 1
Безмасляные хладагенты R134a
R513A
R515B
Группа продуктов Switches and thermostats
Давление разрыва [бар] 140 бар
Диапазон регулировки [psig] Pe [макс.] 464 psig
Диапазон регулировки [psig] Pe [мин.] 116 psig
Диапазон регулировки [бар] Pe [мин.] 8 бар
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] 65 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] -25 °C
Дифференциал [psig] [макс.] 145 psi
Дифференциал [psig] [мин.] 58 psi
Идентичный продукт 060-119066
Индикатор давления Сильфон
Класс защиты корпуса Nema (~) 2
Контакт функциональный SPDT
Макс. испытательное давление [psig] 510 psig
Макс. испытательное давление [бар] Pe 35 бар
Название продукта Реле давления
Описание продукта Реле давления
Сброс Автоматич.
Совместимость со смазочными материалами Безмасляные применения
Стандартное соединение давления DIN 8906
Степень защиты, IP IP44
Тип KP7W
Хладагенты R113
R1234yf
R1234yz
R1234ze(E)
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
Хладагенты, сертифицированные по UL R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality