Visar 71 produkt(er)
APP 5.1
Flöde [gpm] [Max]: 21.7, Flöde [l/min] [Max]: 83.7, Utlopp, tryck[barg] [Max]: 83, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 1200, Varvtal [rpm] [Max]: 1800, Varvtal [rpm] [Min]: 700
APP 6.5
Flöde [gpm] [Max]: 27.8, Flöde [l/min] [Max]: 107.2, Utlopp, tryck[barg] [Max]: 83, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 1200, Varvtal [rpm] [Max]: 1800, Varvtal [rpm] [Min]: 700
APP 7.2
Flöde [gpm] [Max]: 31.2, Flöde [l/min] [Max]: 120.2, Utlopp, tryck[barg] [Max]: 83, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 1200, Varvtal [rpm] [Max]: 1800, Varvtal [rpm] [Min]: 700
APP 8.2
Flöde [gpm] [Max]: 36, Flöde [l/min] [Max]: 138.5, Utlopp, tryck[barg] [Max]: 83, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 1200, Varvtal [rpm] [Max]: 1800, Varvtal [rpm] [Min]: 700
APP 10.2
Flöde [gpm] [Max]: 45.4, Flöde [l/min] [Max]: 174.9, Utlopp, tryck[barg] [Max]: 83, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 1200, Varvtal [rpm] [Max]: 1800, Varvtal [rpm] [Min]: 700
APP 3.0
Flöde [gpm] [Max]: 15.3, Flöde [l/min] [Max]: 59.2, Utlopp, tryck[barg] [Max]: 83, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 1200, Varvtal [rpm] [Max]: 3450, Varvtal [rpm] [Min]: 700
APP 3.5
Flöde [gpm] [Max]: 15.5, Flöde [l/min] [Max]: 59.6, Utlopp, tryck[barg] [Max]: 83, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 1200, Varvtal [rpm] [Max]: 3000, Varvtal [rpm] [Min]: 700
APP 0.8
Flöde [gpm] [Max]: 4.4, Flöde [l/min] [Max]: 16.6, Utlopp, tryck[barg] [Max]: 83, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 1200, Varvtal [rpm] [Max]: 3450, Varvtal [rpm] [Min]: 700
APP 1.5
Flöde [gpm] [Max]: 7.9, Flöde [l/min] [Max]: 30.6, Utlopp, tryck[barg] [Max]: 83, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 1200, Varvtal [rpm] [Max]: 3450, Varvtal [rpm] [Min]: 700
APP 1.8
Flöde [gpm] [Max]: 8.6, Flöde [l/min] [Max]: 33.2, Utlopp, tryck[barg] [Max]: 83, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 1200, Varvtal [rpm] [Max]: 3450, Varvtal [rpm] [Min]: 700