APP 7.2

180B3007

Flöde [gpm] [Max]: 31.200, Flöde [l/min] [Max]: 120.20, Utlopp, tryck [barg] [Max]: 83, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 1200, Varvtal [rpm] [Max]: 1800, Varvtal [rpm] [Min]: 700

Produktinformation

Bruttovikt 35.8 Kilogram
Nettovikt 34.037 Kilogram
Volym 33.294 Liter
EAN 5715162667446

 

ATEX-överensstämmelse No
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Pump for sea- or brackish water
Dräneringsanslutning, standard Metrisk
Dräneringsanslutning, storlek (metrisk) M6
Dräneringsanslutning, typ Gänga
EU RoHS compliance Out of scope
Flöde [gpm] [Max] 31.2 gal/min
Flöde [gpm] [Min] 11.1 gal/min
Flöde [l/min] [Max] 120.2 l/min
Flöde [l/min] [Min] 42.8 l/min
Flöde [m³/h] [Max] 7.2 m³/h
Flöde [m³/h] [Min] 2.5 m³/h
Godkännande CE
Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min] 700 varvtal
Husmaterial Duplex
In ansl standard Metrisk
Ingång, anslutningsstorlek (metrisk) M42
Ingång, tryck [barg] [Max] 5 barg
Ingång, tryck [barg] [Min] 0.5 barg
Ingång, tryck [psig] [Max] 72.5 psig
Ingång, tryck [psig] [Min] 7.3 psig
Ingång, tryck, högsta [barg] [Max] 5 barg
Ingång, tryck, högsta [psig] [Max] 73 psig
Inlopp anslutningstyp Gänga
Ljudtrycksnivå [dB(A)] 78 dBA
Medietemperatur [°C] [Max] 50 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Max] 122 °F
Medietemperatur [°F] [Min] 36 °F
Omgivande temperatur [°C] [Max] 50 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Omgivande temperatur [°F] [max] 122 °F
Omgivande temperatur [°F] [min] 32 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
Produktbeskrivning APP pumps
Produktgrupp Pump
Servicerbar Ja
Slagvolym [cm³/rev] 70.3 cm³/rev
Slagvolym [tum³/rev] 4.29 in³/rev
Typ APP 5.1-10.2
Typbeteckning APP 7.2
Tätn. mat. NBR
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Ursprungsland Danmark
Utgång, anslutningsstorlek (metrisk) M42
Utgångsanslutning, standard Metrisk
Utlopp anslutningstyp Gänga
Utlopp, tryck [barg] [Min] 20 barg
Utlopp, tryck [psig] [Max] 1200 psig
Utlopp, tryck [psig] [Min] 290 psig
Utlopp, tryck [barg] [Max] 83 barg
Varvtal [rpm] [Max] 1800 varvtal
Varvtal [rpm] [Min] 700 varvtal
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality