APP 10.2

180B3010

Flöde [gpm] [Max]: 45.4, Flöde [l/min] [Max]: 174.9, Utlopp, tryck[barg] [Max]: 83, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 1200, Varvtal [rpm] [Max]: 1800, Varvtal [rpm] [Min]: 700

Produktinformation

Bruttovikt 36.6 Kilogram
Nettovikt 31 Kilogram
Volym 32.783 Liter
EAN 5715162667576

 

ATEX-överensstämmelse No
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Pump for sea- or brackish water
Dräneringsanslutning, standard Metrisk
Dräneringsanslutning, storlek (metrisk) M6
Dräneringsanslutning, typ Gänga
EU RoHS compliance Out of scope
Flöde [gpm] [Max] 45.4 gal/min
Flöde [gpm] [Min] 16.7 gal/min
Flöde [l/min] [Max] 174.9 l/min
Flöde [l/min] [Min] 64.3 l/min
Flöde [m³/h] [Max] 10.5 m³/h
Flöde [m³/h] [Min] 3.8 m³/h
Godkännande CE
Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min] 700 varvtal
Husmaterial Duplex
In ansl standard Metrisk
Ingång, anslutningsstorlek (metrisk) M42
Ingång, tryck [barg] [Max] 5 barg
Ingång, tryck [barg] [Min] 0.5 barg
Ingång, tryck [psig] [Max] 72.5 psig
Ingång, tryck [psig] [Min] 7.3 psig
Ingång, tryck, högsta [barg] [Max] 5 barg
Ingång, tryck, högsta [psig] [Max] 73 psig
Inlopp anslutningstyp Gänga
Ljudtrycksnivå [dB(A)] 78 dBA
Medietemperatur [°C] [Max] 50 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Max] 122 °F
Medietemperatur [°F] [Min] 36 °F
Omgivande temperatur [°C] [Max] 50 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Omgivande temperatur [°F] [max] 122 °F
Omgivande temperatur [°F] [min] 32 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
Produktbeskrivning APP pumps
Produktgrupp Pump
Servicerbar Ja
Slagvolym [cm³/rev] 100.5 cm³/rev
Slagvolym [tum³/rev] 6.13 in³/rev
Typ APP 5.1-10.2
Typbeteckning APP 10.2
Tätn. mat. NBR
UL evaluated Out of scope
Ursprungsland Danmark
Utgång, anslutningsstorlek (metrisk) M42
Utgångsanslutning, standard Metrisk
Utlopp anslutningstyp Gänga
Utlopp, tryck [barg] [Min] 20 barg
Utlopp, tryck [psig] [Max] 1200 psig
Utlopp, tryck [psig] [Min] 290 psig
Utlopp, tryck[barg] [Max] 83 barg
Varvtal [rpm] [Max] 1800 varvtal
Varvtal [rpm] [Min] 700 varvtal
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality