APP 1.5

180B3043

Flöde [gpm] [Max]: 7.900, Flöde [l/min] [Max]: 30.60, Utlopp, tryck [barg] [Max]: 83, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 1200, Varvtal [rpm] [Max]: 3450, Varvtal [rpm] [Min]: 700

Produktinformation

Bruttovikt 9.17 Kilogram
Nettovikt 8.29 Kilogram
Volym 6.096 Liter
EAN 5715162667637

 

ATEX-överensstämmelse No
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description Pump for sea- or brackish water
Dräneringsanslutning, standard Metrisk
Dräneringsanslutning, storlek (metrisk) M6
Dräneringsanslutning, typ Gänga
EU RoHS compliance Out of scope
Flöde [gpm] [Max] 7.9 gal/min
Flöde [gpm] [Min] 1.3 gal/min
Flöde [l/min] [Max] 30.6 l/min
Flöde [l/min] [Min] 5 l/min
Flöde [m³/h] [Max] 1.8 m³/h
Flöde [m³/h] [Min] 0.3 m³/h
Godkännande CE
Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min] 700 varvtal
Husmaterial Duplex
In ansl standard BSPP
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingång, anslutningsstorlek [tum] 3/4 in
Ingång, tryck [barg] [Max] 5 barg
Ingång, tryck [barg] [Min] 0.5 barg
Ingång, tryck [psig] [Max] 72.5 psig
Ingång, tryck [psig] [Min] 7.3 psig
Ingång, tryck, högsta [barg] [Max] 10 barg
Ingång, tryck, högsta [psig] [Max] 145 psig
Inlopp anslutningstyp Gänga
Ljudtrycksnivå [dB(A)] 77 dBA
Medietemperatur [°C] [Max] 50 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Max] 122 °F
Medietemperatur [°F] [Min] 36 °F
Omgivande temperatur [°C] [Max] 50 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Omgivande temperatur [°F] [max] 122 °F
Omgivande temperatur [°F] [min] 32 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
Produktbeskrivning APP pumps
Produktgrupp Pump
Servicerbar Ja
Slagvolym [cm³/rev] 9.31 cm³/rev
Slagvolym [tum³/rev] 0.57 in³/rev
Typ APP 1.5-3.5
Typbeteckning APP 1.5
Tätn. mat. NBR
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Ursprungsland Danmark
Utgångsanslutning, standard BSPP
Utgångsanslutning, storlek [tum] 3/4 in
Utlopp anslutningstyp Gänga
Utlopp, tryck [barg] [Min] 20 barg
Utlopp, tryck [psig] [Max] 1200 psig
Utlopp, tryck [psig] [Min] 290 psig
Utlopp, tryck [barg] [Max] 83 barg
Varvtal [rpm] [Max] 3450 varvtal
Varvtal [rpm] [Min] 700 varvtal
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality