Visar 291 produkt(er)
COM 20C
Typ: COM 20C, Matningsspänning [V] AC: 230, Max. Arbetstryck [bar]: 130, MaxOPD [bar]: 80, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 6
Cable, Power cable
Kabellängd [m]: 5, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 50, Matningsspänning [V] AC: 24 - 230
Cable, Power cable
Kabellängd [m]: 10, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 35, Matningsspänning [V] AC: 24 - 230
Cable, Power cable
Kabellängd [m]: 15, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 25, Matningsspänning [V] AC: 24 - 230
Cable, Power cable
Kabellängd [m]: 20, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 20, Matningsspänning [V] AC: 24 - 230
Cable, Relay cable
Kabellängd [m]: 5, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 50, 24 V - 230 V
Cable, Relay cable
Kabellängd [m]: 10, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 35, 24 V - 230 V
Cable, Relay cable
Kabellängd [m]: 15, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 25, 24 V - 230 V
Cable, Relay cable
Kabellängd [m]: 20, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 20, 24 V - 230 V
COM 10C
Typ: COM 10C, Matningsspänning [V] AC: 230, Max. Arbetstryck [bar]: 60, MaxOPD [bar]: 40, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 6