Cable, Power cable

040B0102

Kabellängd [m]: 10, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 35, Matningsspänning [V] AC: 24 - 230

Produktinformation

Bruttovikt 0.494 Kilogram
Nettovikt 0.436 Kilogram
EAN 5715162526644

 

Antal per förpackningsformat 35 antal
Används för produkt COM 10C
COM 20C
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Elektrisk anslutning, form Form B and C
Elektrisk anslutning, standard DIN 43650
Förpackningsformat Industripack
Godkännande CE
UKCA
Identisk produkt 040B0153
Kabellängd [m] 10 m
Produktgrupp Oil management accessories
Produktnamn Cable
Strömförsörjning [V] AC [Max] 230 V
Strömförsörjning [V] AC [Min] 24 V
Typ Accessory
Typbeteckning Power cable
Ursprungsland TILLVERKAD I KINA
ämnen REACHs kandidatlista No

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality