COM 20C

040B0100

Typ: COM 20C, Matningsspänning [V] AC: 230, Max. Arbetstryck [bar]: 130, MaxOPD [bar]: 80, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 6

Produktinformation

Bruttovikt 0.794 Kilogram
Nettovikt 0.635 Kilogram
EAN 5715162526620

 

Antal per förpackningsformat 6 antal
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Drivström max. [A] 0.04 A
Frequency [Hz] 50 Hz
Förpackningsformat Industripack
Godkännande CE
EAC
UKCA
Identisk produkt 040B0121
Kontakt belastning 3 A, 230 V
Köldmedium R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R290
R32
R404A
R448A
R449A
R450A
R454B
R454C
R455A
R513A
R744
Matningsspänning [V] AC 230 V
Max. Arbetstryck [bar] 130 bar
Max. Arbetstryck [psig] 1885 psig
MaxOPD [bar] 80 bar
MaxOPD, AC voltage [bar] 100 bar
Produktgrupp Oil level regulators
Produktnamn Oil level regulator
Produkttillbehör Oil Management assesories
SCIP ID nr bcf05829-8fd8-4dc8-9e2d-7449e45d635f
Servicerbar Oil management spare parts
Smörjmedelskompatibilitet MO
PAG
POE
Typ COM 20C
Ursprungsland TILLVERKAD I TYSKLAND
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality