Cable, Relay cable

040B0112

Kabellängd [m]: 10, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 35, 24 V - 230 V

Produktinformation

Bruttovikt 0.414 Kilogram
Nettovikt 0.386 Kilogram
EAN 5715162595770

 

Antal per förpackningsformat 35 antal
Används för produkt COM 10C
COM 20C
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Current max. [A] 3 A
Elektrisk anslutning, form Form C
Elektrisk anslutning, standard DIN 43650
Förpackningsformat Industripack
Godkännande CE
UKCA
Identisk produkt 040B0154
Kabellängd [m] 10 m
Produktgrupp Oil management accessories
Produktnamn Cable
Relay voltage [V] AC [max] 230 V
Relay voltage [V] AC [min] 24 V
Typ Accessory
Typbeteckning Relay cable
Ursprungsland TILLVERKAD I KINA
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality