The Danfoss NTZ compressor is a reciprocating compressor designed for low-temperature refrigeration applications. It is part of the Maneurop® family and is known for its reliability and efficiency. The NTZ series features robust construction, advanced protection mechanisms, and is designed to operate efficiently under varying load conditions, ensuring consistent performance and energy savings.
Visar 10 produkt(er)
Kolvkompressor, NTZ048A4LR1B
Köldmedium: R404A; R452A; R454C; R455A, Segmentanvändning: Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 400/3/50 460/3/60, Förpackningsformat: Singelpack
Kolvkompressor, NTZ048A5LR1B
Köldmedium: R404A; R452A; R454C; R455A, Segmentanvändning: Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 220-240/1/50, Förpackningsformat: Singelpack
Kolvkompressor, NTZ048A5LR1B
Köldmedium: R404A; R452A; R454C; R455A, Segmentanvändning: Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 220-240/1/50, Förpackningsformat: Industripack
Kolvkompressor, NTZ068A4LR1B
Köldmedium: R404A; R452A; R454C; R455A, Segmentanvändning: Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 400/3/50 460/3/60, Förpackningsformat: Singelpack
Kolvkompressor, NTZ068A5LR1B
Köldmedium: R404A; R452A; R454C; R455A, Segmentanvändning: Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 220-240/1/50, Förpackningsformat: Singelpack
Kolvkompressor, NTZ096A4LR1B
Köldmedium: R404A; R452A, Segmentanvändning: Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 400/3/50 460/3/60, Förpackningsformat: Singelpack
Kolvkompressor, NTZ136A4LR1B
Köldmedium: R404A; R452A, Segmentanvändning: Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 400/3/50 460/3/60, Förpackningsformat: Singelpack
Kolvkompressor, NTZ108A4LR1B
Köldmedium: R404A; R452A, Segmentanvändning: Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 400/3/50 460/3/60, Förpackningsformat: Singelpack
Kolvkompressor, NTZ215A4LR1B
Köldmedium: R404A; R452A, Segmentanvändning: Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 400/3/50 460/3/60, Förpackningsformat: Singelpack
Kolvkompressor, NTZ271A4LR1B
Köldmedium: R404A; R452A, Segmentanvändning: Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 400/3/50 460/3/60, Förpackningsformat: Singelpack