Anslutningstyp |
Rotolock |
Antal starter per timme [Max] |
12 |
Approval |
CCC CE UL UKCA |
Auxiliary winding resistance (start winding) for single-phase compressors [Ohm] |
3.26 |
Brand technique |
Reciprocating compressor |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Colour |
Blue |
Contain batteries |
No |
Cylinder |
1 |
Description |
NTZ068-5B |
Diameter [mm] |
224 mm |
Discharge connection pipe size [in] |
1/2 in |
Discharge connection size [in] |
1 in |
Drawing number |
8501026f |
Economiser |
Nej |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) 6(c) |
Fabriksinställt högt tryck [bar] |
25 bar |
Fabriksinställt lågt tryck [bar] |
25 bar |
Family |
NTZ |
Fitting sleeve |
ODF |
Frekvens [Hz] |
50 |
Förpackning, bredd [mm] |
285 mm |
Förpackningshöjd [mm] |
370 mm |
Förpackningslängd [mm] |
385 mm |
Glass mounting |
Threaded |
Glass torque [Nm] |
50 N-m |
High value of nominal voltage at 50Hz [V] |
240 V |
High value of voltage range at 50Hz [V] |
264 V |
Huvudlindningsmotstånd för enfaskompressorer [Ohm] |
1.07 |
Högtryckssida TS Max |
150 °C |
Högtryckssida TS min |
-35 °C |
Högtryckssida Volym |
0.3 L |
In scope of WEEE |
No |
IP protection class |
IP55 (with cable gland) |
Kapacitet för kondensator A |
20 µF |
Kapacitet för kondensator B |
100 µF |
Kapacitet för kondensator C |
10 µF |
Kapacitetsstyrning |
Fast varvtal |
Kompressor, strömtillförsel (V) |
220-240/1/50 |
Konfigurationskod |
Enkel |
Kopplingsstandard |
Rotolock |
Köldmediefyllning [kg] [Max] |
2.5 kg |
Levererad montering |
Monteringssats med infästningar, skruvar, muttrar, manschetter och packningar |
Levererad olja |
Initial oljefyllning |
Levererade anvisningar |
Installationsinstruktioner |
Levererade kopplingar |
Lödda hylsor för insug och utsläpp, rotolockmuttrar och -packningar |
Low value of nominal voltage at 50Hz [V] |
220 V |
Low value of voltage range at 50Hz [V] |
198 V |
Lågtryckssida TS Max |
50 °C |
Lågtryckssida Volym |
7.5 L |
LågtryckssidaTS Min |
-35 °C |
Låst rotor, A |
53 A |
Matningsanslutningar |
Kontaktbleck |
Max pressure (PS) - high side |
28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side |
22 bar |
Max. likström |
17 A |
Model number |
NTZ068A5LR1B |
Monteringsanm. |
(levereras enbart med rotolockversionen) |
Motorskydd |
Internt överlastskydd |
Mättuttag för lågt tryck, vridmoment [Nm] |
15 N-m |
Mätuttag för högt tryck |
Inget |
Mätuttag för lågt tryck |
Schrader |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
220-240/1/50 |
Oljepåfyllning [L] |
0.95 L |
Oljereferens |
175PZ |
Oljeutjämning |
3/8'' flare SAE |
Oljeutjämning, vridmoment [Nm] |
30 N-m |
Packing format |
Single pack |
Packing quantity |
1 |
Phase |
1 |
Product group |
Hermetic compressors |
Product Name Description |
Reciprocating compressor NTZ |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerants |
R404A R452A R454C R455A |
Rotational speed at 50Hz [rpm] |
2900 rpm |
SCIP dossier no. |
5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
Segment usage |
Refrigeration LT |
Slagvolym [cm3] |
68 cm³ |
Spänning för kondensator A [V] |
440 V |
Spänning för kondensator B [V] |
330 V |
Spänning för kondensator C [V] |
440 V |
Suction connection material |
- |
Suction connection pipe size [in] |
5/8 in |
Suganslutning, storlek [in] |
1 1/4 in |
Sugledning, anslutningshöjd [mm] |
263 mm |
Teknik |
Kolv |
Test av högt tryck [bar] [Max] |
30 bar |
Test av lågt tryck [bar] [Max] |
25 bar |
Test av tryckdiff. [bar] [Max] |
30 bar |
Torque earth [Nm] |
3 N-m |
Torque power [Nm] |
3 N-m |
Total höjd [mm] |
333 mm |
Type |
NTZ068 |
U.S. EPA label |
For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
UL evaluated |
Yes |
Utsläppsanslutning, höjd [mm] |
68 mm |
Vridmoment vid montering [Nm] |
15 N-m |