Kolvkompressor, NTZ136A4LR1B

120F0236

Köldmedium: R404A; R452A, Segmentanvändning: Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 400/3/50 460/3/60, Förpackningsformat: Singelpack

Produktinformation

Bruttovikt 37.42 Kilogram
Nettovikt 34.93 Kilogram
Volym 61.54 Liter
EAN 5702428521161

 

Anslutningstyp Rotolock
Antal starter per timme [Max] 12
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cylinder 2
Description NTZ136-4B
Diameter [mm] 288 mm
Economiser Nej
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Fabriksinställt högt tryck [bar] 25 bar
Fabriksinställt lågt tryck [bar] 25 bar
Family NTZ
Fas 3
Frekvens [Hz] 50
Färg Blå
Förpackning, bredd [mm] 375 mm
Förpackningsformat Singelpack
Förpackningshöjd [mm] 450 mm
Förpackningskvantitet 1
Förpackningslängd [mm] 385 mm
Glas, vridmoment [Nm] 50 N-m
Glasmontering Gängad
Godkännande CE
UKCA
Högt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] 400 V
Högt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] 440 V
Högtryckssida TS Max 150 °C
Högtryckssida TS min -35 °C
Högtryckssida Volym 0.6 L
IP-klassning IP55 (med packbox)
Jordanslutningens vridmoment [Nm] 3 N-m
Kapacitetsstyrning Fast varvtal
Kompressor, strömtillförsel (V) 400/3/50 460/3/60
Konfigurationskod Enkel
Kopplingsmanschett ODF
Kopplingsstandard Rotolock
Köldmediefyllning [kg] [Max] 5 kg
Köldmedium R404A
R452A
Levererad montering Monteringssats med infästningar, skruvar, muttrar, manschetter och packningar
Levererad olja Initial oljefyllning
Levererade anvisningar Installationsinstruktioner
Levererade kopplingar Lödda hylsor för insug och utsläpp, rotolockmuttrar och -packningar
Lindningsmotstånd för trefaskompressorer med identiska lindningar [Ohm] 3.8 Ohm
Lågt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] 380 V
Lågt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] 340 V
Lågtryckssida TS Max 50 °C
Lågtryckssida Volym 16.5 L
LågtryckssidaTS Min -35 °C
Låst rotor, A 51 A
Matningsanslutningar Kontaktbleck
Max pressure (PS) - high side 28.5 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
Max. likström 14.3 A
Model number NTZ136A4LR1B
Monteringsanm. (levereras enbart med rotolockversionen)
Motorskydd Internt överlastskydd
Mättuttag för lågt tryck, vridmoment [Nm] 15 N-m
Mätuttag för högt tryck Inget
Mätuttag för lågt tryck Schrader
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Oljepåfyllning [L] 1.8 L
Oljereferens 175PZ
Oljeutjämning 3/8'' flare SAE
Oljeutjämning, vridmoment [Nm] 30 N-m
Omloppshastighet vid 50 Hz [rpm] 2900 varvtal
Produktgrupp Hermetic compressors
Produktnamn Reciprocating compressor NTZ
Ritningsnr 8502012g
SCIP ID nr 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b
Segmentanvändning Kylning LT
Slagvolym [cm3] 136 cm³
Suganslutning, material -
Suganslutning, rörstorlek [in] 1 1/8 in
Suganslutning, storlek [in] 1 3/4 in
Sugledning, anslutningshöjd [mm] 265 mm
Teknik Kolv
Teknik, varumärke Kolvkompressor
Test av högt tryck [bar] [Max] 30 bar
Test av lågt tryck [bar] [Max] 25 bar
Test av tryckdiff. [bar] [Max] 30 bar
Total höjd [mm] 413 mm
Typ NTZ136
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
18
Utloppsanslutning, rörstorlek [in] 3/4 in
Utloppsanslutning, storlek [in] 1 1/4 in
Utsläppsanslutning, höjd [mm] 74 mm
Vridmoment vid montering [Nm] 15 N-m
Vridmomentseffekt [Nm] 3 N-m
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality