Kolvkompressor, NTZ215A4LR1B

120F0240

Köldmedium: R404A; R452A, Segmentanvändning: Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 400/3/50 460/3/60, Förpackningsformat: Singelpack

Produktinformation

Bruttovikt 68.25 Kilogram
Nettovikt 63.67 Kilogram
Volym 100.75 Liter
EAN 5702428521123

 

Anslutningstyp Rotolock
Antal starter per timme [Max] 12
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cylinder 4
Description NTZ215-4B
Diameter [mm] 352 mm
Economiser Nej
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Fabriksinställt högt tryck [bar] 25 bar
Fabriksinställt lågt tryck [bar] 25 bar
Family NTZ
Fas 3
Frekvens [Hz] 50/60
Färg Blå
Förpackningsformat Singelpack
Förpackningskvantitet 1
Glas, vridmoment [Nm] 50 N-m
Glasmontering Gängad
Godkännande CE
UKCA
Högt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] 400 V
Högt värde för nominell spänning vid 60 Hz 460 V
Högt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] 460 V
Högt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] 506 V
Högtryckssida TS Max 150 °C
Högtryckssida TS min -35 °C
Högtryckssida Volym 1.2 L
IP-klassning IP54 (med packbox)
Jordanslutningens vridmoment [Nm] 3 N-m
Kapacitetsstyrning Fast varvtal
Kompressor, strömtillförsel (V) 400/3/50 460/3/60
Konfigurationskod Enkel
Kopplingsmanschett ODF
Kopplingsstandard Rotolock
Köldmediefyllning [kg] [Max] 10 kg
Köldmedium R404A
R452A
Levererade kopplingar Lödda hylsor för insug och utsläpp, rotolockmuttrar och -packningar
Lindningsmotstånd för trefaskompressorer med identiska lindningar [Ohm] 2.23 Ohm
Lågt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] 380 V
Lågt värde för nominell spänning vid 60 Hz [V] 460 V
Lågt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] 340 V
Lågt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] 414 V
Lågtryckssida TS Max 50 °C
Lågtryckssida Volym 31 L
LågtryckssidaTS Min -35 °C
Låst rotor, A 74 A
Matningsanslutningar Skruvanslutningar 10–32 UNF x 9,5
Max pressure (PS) - high side 28.5 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
Max. likström 22.3 A
Model number NTZ215A4LR1B
Monteringsanm. (levereras enbart med rotolockversionen)
Motorskydd Internt överlastskydd
Mättuttag för lågt tryck, vridmoment [Nm] 15 N-m
Mätuttag för högt tryck Inget
Mätuttag för lågt tryck Schrader
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Oljepåfyllning [L] 3.9 L
Oljereferens 175PZ
Oljeutjämning 3/8'' flare SAE
Oljeutjämning, vridmoment [Nm] 30 N-m
Omloppshastighet vid 50 Hz [rpm] 2900 varvtal
Omloppshastighet vid 60Hz [rpm] 3500 varvtal
Produktgrupp Hermetic compressors
Produktnamn Reciprocating compressor NTZ
Ritningsnr 8504010f
SCIP ID nr 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4
Segmentanvändning Kylning LT
Slagvolym [cm3] 215 cm³
Suganslutning, material -
Suganslutning, rörstorlek [in] 1 1/8 in
Suganslutning, storlek [in] 1 3/4 in
Sugledning, anslutningshöjd [mm] 233 mm
Teknik Kolv
Teknik, varumärke Kolvkompressor
Test av högt tryck [bar] [Max] 30 bar
Test av lågt tryck [bar] [Max] 25 bar
Test av tryckdiff. [bar] [Max] 30 bar
Total höjd [mm] 519 mm
Typ NTZ215
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
18
Utloppsanslutning, rörstorlek [in] 3/4 in
Utloppsanslutning, storlek [in] 1 1/4 in
Utsläppsanslutning, höjd [mm] 125 mm
Vridmoment vid montering [Nm] 15 N-m
Vridmomentseffekt [Nm] 3 N-m
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality