Förångare och rumstermostat

Visar 33 produkt(er)

080G5003

Elektronisk ventilreglering, EKE 400

Elektronisk ventilreglering, Funktion: Kylning, hetgasavfrostning, Kommunikat.: RS485; MODBUS, Produktegenskaper: Summer; Realtidsklocka

080G5004

Elektronisk ventilreglering, EKE 400

Elektronisk ventilreglering, Funktion: Kylning, hetgasavfrostning, Kommunikat.: RS485; MODBUS, Produktegenskaper: Summer; Realtidsklocka

080G5005

Elektronisk ventilreglering, EKE 400

Elektronisk ventilreglering, Funktion: Kylning, hetgasavfrostning, Kommunikat.: RS485; MODBUS, Produktegenskaper: Summer; Realtidsklocka

080G5006

Elektronisk ventilreglering, EKE 400

Elektronisk ventilreglering, Funktion: Kylning, hetgasavfrostning, Kommunikat.: RS485; MODBUS, Produktegenskaper: Summer; Realtidsklocka

080Z0140

Kylmöbel-/rumsregulator (EEV), AK-CC 750A

Tillämpningsområde: Kylreglering, Funktion: 1-4 AKV(EEV), flexibel I/O, Kommunikat.: IO-förlängning; RJ11 (CAN) till display; LON RS485

080Z5001

AK-RC 204B, Kylrumsregulator

Funktion: Hantering av kylrum, Matningsspänning [V] AC: 230, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1

080Z5002

AK-RC 205C, Kylrumsregulator

Funktion: Hantering av kylrum, Matningsspänning [V] AC: 230, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1

080Z5003

AK-RC 305W-SD, Kylrumsregulator

Funktion: Hantering av kylrum, Matningsspänning [V] AC: 230, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1

084B4081

Kylmöbel-/rumsregulator (EEV), AK-CC55 Compact

Funktion: TXV/AKV, Pe, 3 reläer, Produktegenskaper: S2 Insprutningsstyrning; CO2-kompatibel; Pe-signal, Kommunikat.: MODBUS, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 10

Visa: