Elektronisk ventilreglering, EKE 400

080G5005

Elektronisk ventilreglering, Funktion: Kylning, hetgasavfrostning, Kommunikat.: RS485; MODBUS, Produktegenskaper: Summer; Realtidsklocka

Produktinformation

Bruttovikt 0.6 Kilogram
Nettovikt 0.461 Kilogram
Volym 2.867 Liter
EAN 5702428546218

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.014
1 Primary battery weight Kg 0.014
Analoga ingångar (Al) [pc] 8 antal
Analoga utgångar (AO) [pc] 4 antal
Anslutningssats ingår Ja
Antal givaringångar 8 antal
Antal per förpackningsformat 12 antal
Battery type or Name Lithium coin cell (CR1620)
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Digital utgång (DO) [pc] 8 antal
Digitala ingångar (DI) [pc] 8 antal
Display fram Nej
Display – tillval MMIGRS2
Effektförbrukning [W] 20 VA
Funktion Kylning, hetgasavfrostning
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CE
UKCA
cURus
Kapslingsgrad IP IP20
Kommunikat. MODBUS
RS485
Monteringsmetod DIN-skena
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 60 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -20 °C
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Produktegenskaper Summer
Realtidsklocka
Produktgrupp Electronic valve control
Produktnamn Förångare och rumstermostat
Produktspråk Kinesiska
Engelska
Portugisiska
Spanska
Nederländska
Franska
Tyska
Italienska
Ryska
Japanese
Korean
Programmeringsverktyg CoolSelector
Realtidsklocka Ja
Strömförsörjning [V] AC [Max] 265 V
Strömförsörjning [V] AC [Min] 85 V
Summer Ja
Temp. givare, stöd Pt 1000
Tillämpningsområde Direct Expansion evaporator
Flooded evaporator
Typ EKE 400
Typ av analoga ingångar Voltage or Current
Typ av givare Temperature sensor
Pressure sensor
UL evaluated Yes
Utrustning Inkl. anslutningar

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality