Kasti/ruumi kontroller (EEV), AK-CC 750A

080Z0140

Rakendusala: Külmutamise juhtimine, Funktsioon: 1-4 AKV(EEV), paindlik I/O, Teabeedastuse tüüp: IO laiendus; RJ11 (CAN) ekraaniga ühendamiseks; LON RS485

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.951 Kilogram
Netokaal 0.645 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702428992480

 

Analoogsisendid (AI) [pc] 11 tükki
Aurustite arv, max 4 tükki
CE evaluated Yes
Digitaalsed väljundid (DO) [tk] 8 tükki
Division 25
Ekraan – valik EKA 163B
EKA 164B
MMIGRS2
Ekraan, ees Ei
Energiatarve [VA] 8 VA
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon 1-4 AKV(EEV), paindlik I/O
Heakskiit C-TICK
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Hooldatav Ei
I/O liidesed, max 80 tükki
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Kontrolleri tüüp Kasti/ruumi kontroller (4 AKV)
Korpuse standard IP IP10
Lisamoodulite arv, max 11 tükki
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Pakendi formaat Üksikpakend
PFAS content [Yes/No] No
Programmeerimistööriistad AK-ST 500
Rakendusala Külmutamise juhtimine
REACHi kandidaatainete loend No
Rõhu saatja tugi PROPORTSIOONILINE
Rõhulüliti täiend. sisendid, max 5 tükki
Sagedus [Hz] 50/60 Hz
Teabeedastus, sisseehitatud LON
Teabeedastuse tüüp IO laiendus
LON RS485
RJ11 (CAN) ekraaniga ühendamiseks
USB-B to PC
temp. Anduritugi PTC 1000
Pt 1000
Termostaatide täiendavad sisendid, max 5 tükki
Toitepinge [V] AC 24 V
Toitepinge [V] DC 24 V
Toote keel hiina
tšehhi
taani
hollandi
inglise
soome
prantsuse
saksa
itaalia
poola
portugali
vene
hispaania
Toote nimetus Kasti/ruumi kontroller (EEV)
Tooterühm Evaporator and room control
Tootetarvikud Electron. control accessories
Täiendavad alarmisisendid, max 10 tükki
Täiendavad analoogsisendid, max 5 tükki
Tüüp AK-CC 750A
UL evaluated Yes
Ventiili väljunditüüp AKV (EEV)
ETS (EEV)

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality