Kylmöbel-/rumsregulator (TXV), AK-CC55 Water Loop

084B4058

Kommunikat.: MODBUS, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 10

Produktinformation

Bruttovikt 0.402 Kilogram
Nettovikt 0.23 Kilogram
Volym 2.003 Liter
EAN 5715162507995

 

Analoga ingångar (Al) [pc] 5 antal
Analoga utgångar (AO) [pc] 1 antal
Antal förångare, max. 1 antal
Antal kompressorer, max. 2 antal
Antal per förpackningsformat 10 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Digital utgång (DO) [pc] 5 antal
Digitala ingångar (DI) [pc] 1 antal
Display fram Nej
Display – tillval AK-UI55
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektförbrukning [W] 5 VA
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion 5 Relays, Semi/ Plug-in
Förpackningsformat Multipack
Givaranslutning Skruvplintar
Godkännande CE
CMIM
EAC
RCM
UA
cURus
Identisk produkt 084B4158
In scope of WEEE Yes
Kommunikat. MODBUS
Kommunikation inbyggd MODBUS
Matningsspänning [V] AC 230 V
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Produktegenskaper Larmhantering
Larmutgång
Busskommunikation
Kompressorsäkerhet
Felövervakning för kondensor
Avfrostningssekvens
Manuell drift
Natthöjning
Pumpreglering
Snabbinstallation
Realtidsklocka
Fjärrdisplay, tillval
S3 – Returluft
S4 – Avloppsluft
S5 – Avslutning av avfrostning
SPDT-reläer
Serviceläge
Additional thermostat alarm
Coordinated defrost SM
Coordinated defrost hardwired
Thermostat function
Weighted sensor
Produktgrupp Evaporator and room control
Produktnamn Kylmöbel-/rumsregulator (TXV)
Regulatortyp Case Contr. Water Loop
Temp. givare, stöd NTC 5000
NTC10000
PTC 1000
Pt 1000
Tillämpningsområde Kylreglering
Typ AK-CC55 Water Loop
UL evaluated Yes

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality