Controllers and drivers for stepper motor valves

Visar 13 produkt(er)

080G5050

EKE 100 1V, IP00

Matningsspänning [V] AC: 24, 1, Analoga ingångar (Al) [pc]: 1, Digitala ingångar (DI) [pc]: 1, Digital utgång (DO) [pc]: 1, Kapslingsgrad IP: IP00, Monteringsmetod: DIN-skena

080G5051

EKE 100 1V, IP20

Matningsspänning [V] AC: 24, 1, Analoga ingångar (Al) [pc]: 1, Digitala ingångar (DI) [pc]: 1, Digital utgång (DO) [pc]: 1, Kapslingsgrad IP: IP20, Monteringsmetod: DIN-skena

080G5052

EKE 100 1V, IP20

Matningsspänning [V] AC: 24, 1, Analoga ingångar (Al) [pc]: 1, Digitala ingångar (DI) [pc]: 1, Digital utgång (DO) [pc]: 1, Kapslingsgrad IP: IP20, Monteringsmetod: DIN-skena

080G5055

EKE 100 2V, IP00

Matningsspänning [V] AC: 24, 2, Analoga ingångar (Al) [pc]: 2, Digitala ingångar (DI) [pc]: 2, Digital utgång (DO) [pc]: 1, Kapslingsgrad IP: IP00, Monteringsmetod: DIN-skena

080G5056

EKE 100 2V, IP20

Matningsspänning [V] AC: 24, 2, Analoga ingångar (Al) [pc]: 2, Digitala ingångar (DI) [pc]: 2, Digital utgång (DO) [pc]: 1, Kapslingsgrad IP: IP20, Monteringsmetod: DIN-skena

080G5057

EKE 100 2V, IP20

Matningsspänning [V] AC: 24, 2, Analoga ingångar (Al) [pc]: 2, Digitala ingångar (DI) [pc]: 2, Digital utgång (DO) [pc]: 1, Kapslingsgrad IP: IP20, Monteringsmetod: DIN-skena

080G5300

Överhettningsregulator, EKE 1A

Digitala ingångar (DI) [pc]: 3, Analoga ingångar (Al) [pc]: 2, Tryckgivarstöd: Ratiometrisk 0,5–4 V DC, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Antal temperaturgivare: 1, Antal tryckgivare: 1

Visa: