Stegventildrivenhet, EKF 1A

080G5030

Analoga ingångar (Al) [pc]: 1, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz

Produktinformation

Bruttovikt 0.14 Kilogram
Nettovikt 0.08 Kilogram
Volym 22.562 Liter
EAN 5715162302699

 

Analoga ingångar (Al) [pc] 1 antal
Antal per förpackningsformat 24 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Digital utgång (DO) [pc] 1 antal
EU RoHS compliance Out of scope
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CE
CMIM
RoHS
UA
UKCA
cURus
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapslingsgrad IP IP00
Kommunikat. TTL to Interface
Matningsspänning [V] AC 24 V
Matningsspänning [V] DC 24 V
Monteringsmetod DIN-skena
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 60 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -20 °C
Produktgrupp Electronic valve control
Produktnamn Stegventildrivenhet
Programmeringsverktyg KoolProg
Reservbatteri [V] DC [Max] 24 V
Reservbatteri [V] DC [Min] 18 V
SCIP ID nr 6ff7f959-f26d-4112-9a27-0c045b584689
SCIP-dokumentproduktnamn EKF
Supply voltage [V] DC 24 V
Typ EKF 1A
Typ av analoga ingångar Voltage or Current
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Valve output number 1
Ventilutgång CCM 10
CCM 20
CCM 30
CCM 40
CCMT 16
CCMT 2
CCMT 24
CCMT 30
CCMT 4
CCMT 42
CCMT 8
CCMT L
CTR 20
ETS 100
ETS 100C
ETS 12.5
ETS 12C
ETS 24C
ETS 25
ETS 250
ETS 25B
ETS 25C
ETS 400
ETS 50
ETS 50C
ETS 5M
ETS 6
JKV
KVS 15
KVS 2C
KVS 3C
KVS 42
KVS 5C
UKV
Ytterligare information Shared power supply
ämnen REACHs kandidatlista Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality