Överhettningsregulator, EIM 336

080G1002

Kapslingsgrad IP: IP00, Spec. fabr.inst.: Ja

Produktinformation

Bruttovikt 0.05 Kilogram
Nettovikt 0.037 Kilogram
Volym 0.25 Liter
EAN 5702428457637

 

Analoga ingångar (Al) [pc] 3 antal
Analoga utgångar (AO) [pc] 0 antal
Antal per förpackningsformat 40 antal
Antal temperaturgivare 2
Antal tryckgivare 1
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Digitala ingångar (DI) [pc] 1 antal
Display fram Nej
Display – tillval Inget
Division 01
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Förpackningsformat Multipack
In scope of WEEE Yes
Kapslingsgrad IP IP00
Kommunikat. Modbus RS485 RTU
Konfiguration av temp.givare S2
Matningsspänning [V] AC 24 V
Max. strömutgång/fas [A] 1 A
Monteringsmetod Screw mounting
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 60 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -25 °C
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Produktegenskaper Larmhantering
Överhettningsreferensen
Produktgrupp Electronic valve control
Produktnamn Överhettningsregulator
Produktspråk Engelska
Produkttillbehör Electron. control accessories
Servicerbar Nej
Spec. fabr.inst. Ja
Supply voltage [V] DC 24 V
Temp. givare, stöd Pt 1000
Tryckgivarstöd Ratiometrisk 0,5–4 V DC
Typ EIM 336
Valve output number 1
Ventilutgång ETS 6
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality