EKE 100 2V, IP20

080G5057

Matningsspänning [V] AC: 24, 2, Analoga ingångar (Al) [pc]: 2, Digitala ingångar (DI) [pc]: 2, Digital utgång (DO) [pc]: 1, Kapslingsgrad IP: IP20, Monteringsmetod: DIN-skena

Produktinformation

Bruttovikt 0.208 Kilogram
Nettovikt 0.166 Kilogram
Volym 0.854 Liter
EAN 5715162500828

 

Analoga ingångar (Al) [pc] 2 antal
Anslutningssats ingår Ja
Antal per förpackningsformat 24 antal
Antal temperaturgivare 2
Antal tryckgivare 2
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Digital utgång (DO) [pc] 1 antal
Digitala ingångar (DI) [pc] 2 antal
Display fram Ja
Display – tillval Integrated
Displaytyp LCD
Division 01
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Förpackningsformat Multipack
Gateway-alternativ Koolkey
In scope of WEEE Yes
Kapslingsgrad IP IP20
Kommunikat. Modbus RS485 RTU
Konfiguration av temp.givare S2A and S2B
Matningsspänning [V] AC 24 V
Monteringsmetod DIN-skena
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 70 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -20 °C
PFAS content [Yes/No] No
Produktegenskaper Larmhantering
Kapacitetssignal från master
Avfrostningssekvens
Ext. referens, temp/SH-reglering
Begränsningsfunktioner
Manuell drift
Preset OD
Reversibelt system med 1 EXV
Serviceläge
Start
Överhettningsreferensen
Ventildrivenhet: Referens för ytterdiameter
Produktgrupp Electronic valve control
Produktnamn SH controller and valve driver
Produktspråk Engelska
Produkttillbehör Electron. control accessories
Programmeringsverktyg KoolProg
Realtidsklocka Nej
Reservbatteri [V] DC [Max] 24 V
Reservbatteri [V] DC [Min] 18 V
SCIP ID nr dd52e03c-8b66-4f5b-8e23-1c1ace447e1c
SCIP-dokumentproduktnamn EKE 100,110
Servicerbar Nej
Summer Nej
Supply voltage [V] DC 24 V
Temp. givare, stöd NTC10000
Pt 1000
Tryckgivarstöd 4 - 20 mA
Ratiometric 0.5 - 4.5 V DC
Typ EKE 100 2V
Typ av analoga ingångar Voltage or Current
UL evaluated Yes
Valve output number 2
Ventilutgång CCM 10
CCM 20
CCM 30
CCM 40
CCMT 10L
CCMT 16
CCMT 2
CCMT 24
CCMT 30
CCMT 3L
CCMT 4
CCMT 42
CCMT 5L
CCMT 8
CCMT 8L
CTR 20
ETS 100
ETS 100C
ETS 12
ETS 12C
ETS 175L
ETS 175L OFHT
ETS 24C
ETS 25
ETS 250
ETS 250L
ETS 250L OFHT
ETS 25C
ETS 400
ETS 400L
ETS 400L OFHT
ETS 50
ETS 500L
ETS 500L OFHT
ETS 500P
ETS 50C
ETS 6
ETS 800P
ETS 8M
KVS 15
KVS 1C
KVS 2C
KVS 3C
KVS 42
KVS 5C