Visar 6 produkt(er)
MMA Givare, RA 2760, Vätska, Typ av givare: Inbyggd givare, 8 °C - 21 °C
Frostskydd, begränsning och låsning av nominell temperatur, passar påMMA-ventiler
MMA Givare, RA 2761, Vätska, Typ av givare: Inbyggd givare, 8 °C - 28 °C
Frostskydd, begränsning och låsning av nominell temperatur, passar påMMA-ventiler
TA Givare, RA 2770, Vätska, Typ av givare: Inbyggd givare, 8 °C - 21 °C
Frostskydd, begränsning och låsning av nominell temperatur, passar påTA-ventiler
RAX-K Givare, RAX-K 6080, Vätska, Typ av givare: Inbyggd givare, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
För ventiler från andra tillverkare än Danfoss, positiv avstängningsfunktion.
RAX-K Givare, RAX-K 6180, Vätska, Typ av givare: Inbyggd givare, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
För ventiler från andra tillverkare än Danfoss, positiv avstängningsfunktion.
Danfoss React™ Givare, Vätska, Typ av givare: Inbyggd givare, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
Danfoss React™ thermostatic sensor for valves with M30x1.5 connection.