TA Givare, RA 2770, Vätska, Typ av givare: Inbyggd givare, 8 °C - 21 °C

013G2770

RSK: 4818488

Frostskydd, begränsning och låsning av nominell temperatur, passar påTA-ventiler

Produktinformation

Bruttovikt 0.158 Kilogram
Nettovikt 0.147 Kilogram
Volym 0.358 Liter
EAN 5702420032320

 

Anslutningstyp till givare Metallmutter
Anslutningstyp till ventil M28 TA
Avstängningsfunktion Nej
Contain batteries No
Description Frostskydd, begränsning och låsning av nominell temperatur, passar påTA-ventiler
Frostskydd Ja
Färg Vit, RAL 9016
Givardesign RA 2000
Givarens börtemperatur [°C] [Max] 21 °C
Givarens börtemperatur [°C] [Min] 8 °C
Givarmedia Vätska
Givarversion RA 2770
Kapillärrörlängd [m] [Max] 0 m
Produktgrupp OEM products
Satsens innehåll Termostat
SCIP ID nr 4bca81c5-f043-4aee-b12e-d90ff422bc68
SCIP-dokumentproduktnamn RA2000-M/T Sensor
Temperaturbegränsning Ja
Typ TA Sensors
Typ av givare Inbyggd givare
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality