RAX-K Givare, RAX-K 6080, Vätska, Typ av givare: Inbyggd givare, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
013G6080
RSK: 4819080
För ventiler från andra tillverkare än Danfoss, positiv avstängningsfunktion.
För ventiler från andra tillverkare än Danfoss, positiv avstängningsfunktion.
Bruttovikt | 0.148 Kilogram |
Nettovikt | 0.136 Kilogram |
Volym | 0.29 Liter |
EAN | 5702420110523 |
Bruttovikt | 0.148 Kilogram |
Nettovikt | 0.136 Kilogram |
Volym | 0.29 Liter |
EAN | 5702420110523 |
Anslutningstyp till givare | Metallmutter |
Anslutningstyp till ventil | M30x1.5 |
Avstängningsfunktion | Ja |
Description | För ventiler från andra tillverkare än Danfoss, positiv avstängningsfunktion. |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Frostskydd | Ja |
Färg | Vit, RAL 9016 |
Givardesign | RAX-K |
Givarens börtemperatur [°C] [Max] | 28 °C |
Givarens börtemperatur [°C] [Min] | 8 °C |
Givarmedia | Vätska |
Givarversion | RAX-K 6080 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapillärrörlängd [m] [Max] | 0 m |
Produktgrupp | Radiator Sensors |
Satsens innehåll | Termostat |
SCIP ID nr | 511b035b-e298-4eaa-8992-b86aea66abb3 |
SCIP-dokumentproduktnamn | RAX-K Sensor |
Temperaturbegränsning | Nej |
Typ | RAX-K Sensors |
Typ av givare | Inbyggd givare |
UNSPSC-KOD | 40101801 |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Anslutningstyp till givare | Metallmutter |
Anslutningstyp till ventil | M30x1.5 |
Avstängningsfunktion | Ja |
Description | För ventiler från andra tillverkare än Danfoss, positiv avstängningsfunktion. |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Frostskydd | Ja |
Färg | Vit, RAL 9016 |
Givardesign | RAX-K |
Givarens börtemperatur [°C] [Max] | 28 °C |
Givarens börtemperatur [°C] [Min] | 8 °C |
Givarmedia | Vätska |
Givarversion | RAX-K 6080 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapillärrörlängd [m] [Max] | 0 m |
Produktgrupp | Radiator Sensors |
Satsens innehåll | Termostat |
SCIP ID nr | 511b035b-e298-4eaa-8992-b86aea66abb3 |
SCIP-dokumentproduktnamn | RAX-K Sensor |
Temperaturbegränsning | Nej |
Typ | RAX-K Sensors |
Typ av givare | Inbyggd givare |
UNSPSC-KOD | 40101801 |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |