MMA Givare, RA 2760, Vätska, Typ av givare: Inbyggd givare, 8 °C - 21 °C
013G2760
RSK: 4818487
Frostskydd, begränsning och låsning av nominell temperatur, passar på MMA-ventiler
Frostskydd, begränsning och låsning av nominell temperatur, passar på MMA-ventiler
Bruttovikt | 0.155 Kilogram |
Nettovikt | 0.147 Kilogram |
Volym | 0.358 Liter |
EAN | 5702420032306 |
Bruttovikt | 0.155 Kilogram |
Nettovikt | 0.147 Kilogram |
Volym | 0.358 Liter |
EAN | 5702420032306 |
Anslutningstyp till givare | Metallmutter |
Anslutningstyp till ventil | M28 MMA |
Avstängningsfunktion | Nej |
Description | Frostskydd, begränsning och låsning av nominell temperatur, passar på MMA-ventiler |
Frostskydd | Ja |
Färg | Vit, RAL 9016 |
Givardesign | RA 2000 |
Givarens börtemperatur [°C] [Max] | 21 °C |
Givarens börtemperatur [°C] [Min] | 8 °C |
Givarmedia | Vätska |
Givarversion | RA 2760 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapillärrörlängd [m] [Max] | 0 m |
Produktgrupp | Radiator Sensors |
Satsens innehåll | Termostat |
SCIP ID nr | 4bca81c5-f043-4aee-b12e-d90ff422bc68 |
SCIP-dokumentproduktnamn | RA2000-M/T Sensor |
Temperaturbegränsning | Ja |
Typ | MMA Sensors |
Typ av givare | Inbyggd givare |
UNSPSC-KOD | 40101801 |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Anslutningstyp till givare | Metallmutter |
Anslutningstyp till ventil | M28 MMA |
Avstängningsfunktion | Nej |
Description | Frostskydd, begränsning och låsning av nominell temperatur, passar på MMA-ventiler |
Frostskydd | Ja |
Färg | Vit, RAL 9016 |
Givardesign | RA 2000 |
Givarens börtemperatur [°C] [Max] | 21 °C |
Givarens börtemperatur [°C] [Min] | 8 °C |
Givarmedia | Vätska |
Givarversion | RA 2760 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapillärrörlängd [m] [Max] | 0 m |
Produktgrupp | Radiator Sensors |
Satsens innehåll | Termostat |
SCIP ID nr | 4bca81c5-f043-4aee-b12e-d90ff422bc68 |
SCIP-dokumentproduktnamn | RA2000-M/T Sensor |
Temperaturbegränsning | Ja |
Typ | MMA Sensors |
Typ av givare | Inbyggd givare |
UNSPSC-KOD | 40101801 |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |