Magnetventiler, ammoniak och fluorerade köldmedier

Visar 27 produkt(er)

032F2237

Magnetventil, EVRST 20

Funktion: NC, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Kv värde [gal/min]: 5.200, Kv värde [m³/h]: 4.500

032F3050

Magnetventil, EVRA 3

Magnetventil, Typ: EVRA 3, Funktion: NC, Inlopp anslutningstyp: Fläns, Utlopp anslutningstyp: FLÄNS

032F3080

Magnetventil, EVRS 3

Funktion: NC, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Kv värde [gal/min]: 0.270, Kv värde [m³/h]: 0.230

032F3081

Magnetventil, EVRS 3

Funktion: NC, Inlopp anslutningstyp: Gänga, Utlopp anslutningstyp: Gänga, Kv värde [gal/min]: 0.270, Kv värde [m³/h]: 0.230

032F3082

Magnetventil, EVRS 10

Funktion: NC, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Kv värde [gal/min]: 1.700, Kv värde [m³/h]: 1.500

032F3083

Magnetventil, EVRST 10

Funktion: NC, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Kv värde [gal/min]: 1.700, Kv värde [m³/h]: 1.500

032F3084

Magnetventil, EVRS 15

Funktion: NC, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Kv värde [gal/min]: 3.100, Kv värde [m³/h]: 2.700

032F3085

Magnetventil, EVRST 15

Funktion: NC, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Kv värde [gal/min]: 3.100, Kv värde [m³/h]: 2.700

032F3086

Magnetventil, EVRS 20

Funktion: NC, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Kv värde [gal/min]: 5.200, Kv värde [m³/h]: 4.500

032F310231

Magnetventil, EVRA 3

Magnetventil, Typ: EVRA 3, Funktion: NC, Inlopp anslutningstyp: Fläns, Utlopp anslutningstyp: FLÄNS

Visa: