Magnetventil, EVRST 15

032F3085

Funktion: NC, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Kv värde [gal/min]: 3.1, Kv värde [m³/h]: 2.7

Produktinformation

Bruttovikt 1.362 Kilogram
Nettovikt 1.147 Kilogram
Volym 6.248 Liter
EAN 5702422043904

 

Anslutningsmaterial Rostfritt stål
Antal per förpackningsformat 1 antal
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Delprogramnamn EVRS / EVRST
Dysstorlek [mm] 14 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesriktning indikator Präglad 1-vägspil
Funktion NC
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande EAC
LLC CDC TYSK
Husmaterial Rostfritt stål
Ingång, storlek [tum] 3/4 tum
Inlopp anslutningstyp Stumsvetsning
Kv värde [gal/min] 3.1 gal/min
Kv värde [m³/h] 2.7 m³/h
Köldmedium R502
R717
R744
R507A
R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
Manuell drift, tillval Ja
Manövreringsanordning [mm] 13.5 mm
Max. Arbetstryck [bar] 50 bar
Max. Arbetstryck [psig] 725 psig
MaxOPD[bar] 10W AC 14 bar
MaxOPD[bar] 12W AC 21 bar
MaxOPD[bar] 20W DC 18 bar
Medeltempområde, obs Avfrostning max. 130°C/265°F
Medietemperaturområde [°C] [Max] 105 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 221 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -40 °F
MinODP [bar] 0 bar
Omgivningstemperatur -40 - 80 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 175 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Produktgrupp Solenoid valves
Produktnamn Magnetventil
Produkttillbehör Magnetventil, tillbehör
Riktning Rak
Servicerbar Magnetventil, reservdelar
Spole Nej
Typ EVRST 15
Typbeteckning Magnetventil
Utlopp anslutningstyp Stumsvetsning
Utlopp, storlek [tum] 3/4 tum
Ventildrift DIREKT
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality