Magnetventil, EVRS 10

032F3082

Funktion: NC, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Kv värde [gal/min]: 1.7, Kv värde [m³/h]: 1.5

Produktinformation

Bruttovikt 1.348 Kilogram
Nettovikt 1.119 Kilogram
Volym 6.248 Liter
EAN 5702422128533

 

Anslutningsmaterial Rostfritt stål
Antal per förpackningsformat 1 antal
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Delprogramnamn EVRS / EVRST
Dysstorlek [mm] 18 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesriktning indikator Präglad 1-vägspil
Funktion NC
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande EAC
LLC CDC TYSK
Husmaterial Rostfritt stål
In ansl standard EN 10220
Ingång, storlek [tum] 1/2 tum
Inlopp anslutningstyp Stumsvetsning
Kv värde [gal/min] 1.7 gal/min
Kv värde [m³/h] 1.5 m³/h
Köldmedium R502
R717
R744
R507A
R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
Manuell drift, tillval Ja
Manövreringsanordning [mm] 13.5 mm
Max. Arbetstryck [bar] 50 bar
Max. Arbetstryck [psig] 725 psig
MaxOPD[bar] 10W AC 21 bar
MaxOPD[bar] 12W AC 25 bar
MaxOPD[bar] 20W DC 18 bar
Medeltempområde, obs Avfrostning max. 130°C/265°F
Medietemperaturområde [°C] [Max] 105 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 221 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -40 °F
MinODP [bar] 0.05 bar
Omgivningstemperatur -40 - 80 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 175 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Produktgrupp Solenoid valves
Produktnamn Magnetventil
Produkttillbehör Magnetventil, tillbehör
Riktning Rak
Servicerbar Magnetventil, reservdelar
Spole Nej
Typ EVRS 10
Typbeteckning Magnetventil
UK RoHS compliance Out of scope
Utgångsanslutning, standard EN 10220
Utlopp anslutningstyp Stumsvetsning
Utlopp, storlek [tum] 1/2 tum
Ventildrift SERVOMEMBRAN
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality