Magnetventil, EVRA 3

032F3050

Magnetventil, Typ: EVRA 3, Funktion: NC, Inlopp anslutningstyp: Fläns, Utlopp anslutningstyp: FLÄNS

Produktinformation

Bruttovikt 0.902 Kilogram
Nettovikt 0.84 Kilogram
Volym 1.182 Liter
EAN 5702422027928

 

Antal per förpackningsformat 12 antal
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Delprogramnamn EVRA / EVRAT
Dysstorlek [mm] 3 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesriktning indikator Präglad 1-vägspil
Funktion NC
Förpackningsformat Multipack
Godkännande C UL US-LISTADE
EAC
LLC CDC TYSK
Husmaterial Friskärning stål
Inlopp anslutningstyp Fläns
Kv värde [gal/min] 0.27 gal/min
Kv värde [m³/h] 0.23 m³/h
Köldmedium R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Manuell drift, tillval Nej
Manövreringsanordning [mm] 13.5 mm
Max. Arbetstryck [bar] 42 bar
Max. Arbetstryck [psig] 610 psig
MaxOPD[bar] 10W AC 21 bar
MaxOPD[bar] 12W AC 25 bar
MaxOPD[bar] 20W DC 14 bar
MaxOPD[psi] 14W AC 300 psi
Medeltempområde, obs Avfrostning max. 130°C/265°F
Medietemperaturområde [°C] [Max] 105 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 221 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -40 °F
MinODP [bar] 0.2 bar
MinODP [psi] 2.9 psi
Omgivningstemperatur -40 - 80 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 175 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Produktgrupp Solenoid valves
Produktnamn Magnetventil
Produkttillbehör Flänsar
Magnetventilspole, tillbehör
Riktning Rak
SCIP ID nr d38f86ba-12bb-4e70-8d9f-ec3fd58b7365
SCIP-dokumentproduktnamn EVRA EVRAT
Servicerbar Magnetventil, reservdelar
Spole Nej
Typ EVRA 3
Typbeteckning Magnetventil
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Utlopp anslutningstyp FLÄNS
Ventildrift DIREKT