Vidno staklo, LLG 590 S

2512+058

Tip: LLG 590 S

Detalji o proizvodu

Bruto težina 19.376 Kilogram
Neto težina 17.9 Kilogram
Zapremina 40.06 Liter
EAN 5702428200233

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Jedno pakovanje
Grupa proizvoda Sight glasses
Grupa tečnosti 1
Kategorija Art. 3, par. 3
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Kombinovano od strane LLG 185 + LLG 335
Maks. radni pritisak [bar] 25 bar
Maks. radni pritisak [psig] 363 psig
Naziv proizvoda Vidno staklo
Odobrenje EAC
Opis proizvoda Nivokazi
Oprema SNV-ST
Opseg temperature [°C] [Max] 100 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -10 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 212 °F
Opseg temperature [°F] [min.] 14 °F
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Rashladna sredstva R717
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip LLG 590 S
UK RoHS compliance Out of scope

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality