Merila utroška toplotne energije, SONO 3500CT, 125 mm, qp [m³/č]: 200.0, Grejanje i hlađenje, napajanje, 2 izlaza za impuls

187F3531

Senzor protoka za komunalne aplikacije

Detalji o proizvodu

Bruto težina 23.786 Kilogram
Neto težina 19.5 Kilogram
Zapremina 127.968 Liter
EAN 5702428979900

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.006
1 Primary battery weight Kg 0.006
Aplikacija Grejanje i hlađenje
Battery type or Name D-celle Lithium thionyl chloride
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Description Senzor protoka za komunalne aplikacije
Dinamički opseg 1:100
EEE category 4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Grupa proizvoda Energy meters
In scope of WEEE Yes
Integrisana komunikacija 2 izlaza za impuls
Klasa okoline E2/M1
Klasa zaštite IP67
Količina baterija 1
Mediji Sistem grejanja u skladu sa VDI 2035
Napon napajanja [V] AC [maks.] 230 V
Napon napajanja [V] AC [min.] 115 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea SONO 3500 CT Qp 100-500
Nominalni pritisak [bar] 16 bar
Ovlašćenje odobrenja MID
Označeni proizvod Yes
Prečnik [mm] 125 mm
Princip merenja protoka Ultrazvučno
qp [m³/č] 200 m³/h
SCIP dosije br. 155f7e3d-d81c-401e-8415-4dd37eea4c16
Standard preciznosti Klasa 2 u skladu sa EN1434
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura okoline [°C] [Max] 55 °C
Temperatura okoline [°C] [Min] -10 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max] 85 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min] -40 °C
Tip SONO 3500CT
Tipovi priključka Verzija sa prirubnicom /kompaktna verzija
UK RoHS compliance Out of scope
Vek trajanja baterije [Years] 6 yr
Vrsta ekrana LCD
Vrsta napona napajanja napajanje
Weight per battery 6 g
Zapremina u vrednosti pulsa [l/puls] 2.5 l/pulse

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality