Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
181B0517 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
DUT-0210-6-0-P Du/dt 210A 690V IP00
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![DUT-0210-6-0-P Du/dt 210A 690V IP00 DUT-0210-6-0-P Du/dt 210A 690V IP00](https://assets.danfoss.com/photos/preview/362851/ID477024078668-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![DUT-0210-6-0-P Du/dt 210A 690V IP00 DUT-0210-6-0-P Du/dt 210A 690V IP00](https://assets.danfoss.com/photos/preview/362851/ID477024078668-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
181B0517
DUT-0210-6-0-P
dU/dt filter for VACON NX.
Voltage: 200 V - 690 V
Continuous current: 210 A
Max output frequency: 70 Hz without derating / 320 Hz with derating
Max switching frequency fs : 3,6 kHz @ 200V - 500V, 1,5 kHz @ 525 V - 690V
Typical losses: 210 W
Degree of protection: IP00
Dimensions H x W x D: 331 x 240 x 181 mm
Weight: 32 kg