Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
181B0414 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
DUT-0130-6-0-P, dU/dt 130A 690V IP00
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
181B0414
DUT-0130-6-0-P
dU/dt filter for VACON NX.
Voltage: 200 V - 690 V
Continuous current: 130 A
Max output frequency: 70 Hz without derating / 320 Hz with derating
Max switching frequency fs : 3,6 kHz @ 200V - 500V, 1,5 kHz @ 525 V - 690V
Typical losses: 185 W
Degree of protection: IP00
Dimensions H x W x D: 304 x 240 x 181 mm
Weight: 22 kg