Solenoid operated valves, VDHT 1 ED NO, Industrial

180L1035

Flow [gpm] [Max]: 40, Flow [l/min] [Max]: 150, Operating pressure [barg] [Max]: 14, Operating pressure [psig] [Max]: 200, Connection standard: NPT, Inlet connection size [in]: 1 in, Outlet connection size [in]: 1 in

Detalji o proizvodu

Bruto težina 2.381 Kilogram
Neto težina 2.215 Kilogram
Zapremina 3.359 Liter
EAN 5715162673348

 

Aplikacija Industrial
Broj puteva 2/2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VDHT 1 ED NO NPT N
Funkcija NO
Grupa proizvoda Valve
Materijal tela AISI 304
Može da se servisira Da
Naziv programa delova VDHT
Odobrenje UL
Opis proizvoda Solenoid operated valves
Oznaka tipa VDHT 1 ED NO
Prečnik klipa Ø [mm] 35 mm
Protok [gpm] [maks.] 40 gal/min
Protok [gpm] [min.] 0 gal/min
Protok [l/min] [maks.] 150 l/min
Protok [l/min] [min.] 0 l/min
Radni pritisak [barg] [maks.] 140 barg
Radni pritisak [barg] [min.] 4 barg
Radni pritisak [psig] [maks.] 2000 psig
Radni pritisak [psig] [min.] 51 psig
Standard priključka NPT
Supstance sa REACH liste kandidata No
Temperatura medija [°C] [Max] 90 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Temperatura medija [°F] [Max] 194 °F
Temperatura medija [°F] [Min] 36 °F
Tip VDHT 2/2
Tip priključka Navoj
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Upravljanje Upravljan pilotom
Veličina aktuatora [mm] 13.5 mm
Veličina izlazne konekcije[in] 1 in
Veličina ulazne konekcije [in] 1 in
Vreme otvaranja [ms] [maks.] 900 ms
Vreme otvaranja [ms] [min.] 500 ms
Vreme zatvaranja [ms] [maks.] 2000 ms
Vreme zatvaranja [ms] [min.] 1200 ms
Vrsta materijala Neutralni medij
Zaptivni materijal FKM

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality