Solenoid operated valves, VDHT 1/2 E NC, Industrial

180L0094

Flow [gpm] [Max]: 16, Flow [l/min] [Max]: 60, Operating pressure [barg] [Max]: 16, Operating pressure [psig] [Max]: 240, Connection standard: BSP, Inlet connection size [in]: 1/2 in, Outlet connection size [in]: 1/2 in

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.134 Kilogram
Neto težina 1.114 Kilogram
Zapremina 1.63 Liter
EAN 5715162672693

 

Aplikacija Industrial
Broj puteva 2/2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VDHT 1/2 E NC BSP
Funkcija NC
Grupa proizvoda Valve
Materijal tela AISI 304
Može da se servisira Da
Naziv programa delova VDHT
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea VDHT NC BSP Valves
Odobrenje UL
Opis proizvoda Solenoid operated valves
Oznaka tipa VDHT 1/2 E NC
Prečnik klipa Ø [mm] 18 mm
Protok [gpm] [maks.] 16 gal/min
Protok [gpm] [min.] 0 gal/min
Protok [l/min] [maks.] 60 l/min
Protok [l/min] [min.] 0 l/min
Radni pritisak [barg] [maks.] 160 barg
Radni pritisak [barg] [min.] 4 barg
Radni pritisak [psig] [maks.] 2400 psig
Radni pritisak [psig] [min.] 51 psig
SCIP dosije br. 3239369c-314a-4770-a216-7ff7ac4c6353
Smer Ravni
Standard priključka BSP
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 90 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Temperatura medija [°F] [Max] 194 °F
Temperatura medija [°F] [Min] 36 °F
Tip VDHT 2/2
Tip priključka Navoj
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Upravljanje Upravljan pilotom
Veličina aktuatora [mm] 13.5 mm
Veličina izlazne konekcije[in] 1/2 in
Veličina ulazne konekcije [in] 1/2 in
Vrsta materijala Neutralni medij
Zaptivni materijal FKM

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality