Solenoid operated valves, VDHT 3/8 E NO, Industrial

180L0093

Flow [gpm] [Max]: 8, Flow [l/min] [Max]: 30, Operating pressure [barg] [Max]: 16, Operating pressure [psig] [Max]: 240, Connection standard: BSP, Inlet connection size [in]: 3/8 in, Outlet connection size [in]: 3/8 in

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.15 Kilogram
Neto težina 1.135 Kilogram
Zapremina 1.634 Liter
EAN 5715162674000

 

Aplikacija Industrial
Broj puteva 2/2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VDHT 3/8 E NO BSP
Funkcija NO
Grupa proizvoda Valve
Materijal tela AISI 304
Može da se servisira Da
Naziv programa delova VDHT
Odobrenje UL
Opis proizvoda Solenoid operated valves
Oznaka tipa VDHT 3/8 E NO
Prečnik klipa Ø [mm] 18 mm
Protok [gpm] [maks.] 8 gal/min
Protok [gpm] [min.] 0 gal/min
Protok [l/min] [maks.] 30 l/min
Protok [l/min] [min.] 0 l/min
Radni pritisak [barg] [maks.] 160 barg
Radni pritisak [barg] [min.] 4 barg
Radni pritisak [psig] [maks.] 2400 psig
Radni pritisak [psig] [min.] 51 psig
Smer Ravni
Standard priključka BSP
Supstance sa REACH liste kandidata No
Temperatura medija [°C] [Max] 90 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Temperatura medija [°F] [Max] 194 °F
Temperatura medija [°F] [Min] 36 °F
Tip VDHT 2/2
Tip priključka Navoj
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Upravljanje Upravljan pilotom
Veličina aktuatora [mm] 13.5 mm
Veličina izlazne konekcije[in] 3/8 in
Veličina ulazne konekcije [in] 3/8 in
Vrsta materijala Neutralni medij
Zaptivni materijal FKM

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality