Valve Block, FOR 4 VDH 30 EC 2/2

180L0064

Cetop 3 Block for 4 VDH /VDHT 30 EC3

Detalji o proizvodu

Bruto težina 3.949 Kilogram
Neto težina 3.822 Kilogram
Zapremina 2.403 Liter
EAN 5715162675021

 

CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Compatible valves VDH
VDHT 30 EC
Contain batteries No
Description Cetop 3 Block for 4 VDH /VDHT 30 EC3
EU RoHS compliance Out of scope
Grupa proizvoda Valve
Korišćeno za proizvod VDH 30 EC 2/2
Materijal tela AISI 304
Može da se servisira Da
Naziv programa delova Block
Opis proizvoda Valve Block
Oznaka tipa FOR 4 VDH 30 EC 2/2
Protok [gpm] [maks.] 8 gal/min
Protok [gpm] [min.] 0 gal/min
Protok [l/min] [maks.] 30 l/min
Protok [l/min] [min.] 0 l/min
Radni pritisak [barg] [maks.] 160 barg
Radni pritisak [barg] [min.] 4 barg
Radni pritisak [psig] [maks.] 2400 psig
Radni pritisak [psig] [min.] 51 psig
Standard priključka BSP
Supstance sa REACH liste kandidata No
Temperatura medija [°C] [Max] 90 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Temperatura medija [°F] [Max] 194 °F
Temperatura medija [°F] [Min] 36 °F
Tip Block for VDH/VDHT 2/2
Tip priključka Navoj
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Veličina aktuatora [mm] 13.5 mm
Veličina izlazne konekcije [in] 3/8 in
Veličina ulazne konekcije [in] 1/2 in
Vrsta materijala Neutralni medij

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality