Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
180H0059 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
Valve, VCM 46 M60 to 2.5 VIC
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![Valve, VCM 46 M60 to 2.5 VIC Valve, VCM 46 M60 to 2.5 VIC](https://assets.danfoss.com/photos/preview/220622/ID435650557032-0201_preview.jpg?w=96&h=96)
![Valve, VCM 46 M60 to 2.5 VIC Valve, VCM 46 M60 to 2.5 VIC](https://assets.danfoss.com/photos/preview/220622/ID435650557032-0201_preview.jpg?w=96&h=96)
Valve, VCM 46 M60 to 2.5 VIC
180H0059
Opening pressure [barg]: 0.2, 2.9 psig, Inlet Connection: M60 x 1.5, Outlet connection: Victaulic 2.5 in, Rated flow [gpm]: 202.0, Rated flow [m³/h]: 45.0