Pressure operated valves, VRH 5 30-120 bar

180G0034

Flow [l/min] [Max]: 5.00, Flow [gpm] [Max]: 1.300, 25 barg - 100 barg, 362 psig - 1450 psig

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.61 Kilogram
Neto težina 0.59 Kilogram
Zapremina 0.442 Liter
EAN 5715162671849

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description VRH 5 inline 30-120 Bar
Grupa proizvoda Valve
Materijal tela AISI 304
Opis proizvoda Pressure operated valves
Oznaka tipa VRH 5 30-120 bar
Protok [gpm] [maks.] 1.3 gal/min
Protok [l/min] [maks.] 5 l/min
Radni pritisak [barg] [maks.] 100 barg
Radni pritisak [barg] [min.] 25 barg
Radni pritisak [psig] [maks.] 1450 psig
Radni pritisak [psig] [min.] 362 psig
Standard priključka BSP
Supstance sa REACH liste kandidata No
Temperatura medija [°C] [Max] 50 °C
Temperatura medija [°F] [Max] 122 °F
Tip VRH 5
UL evaluated Out of scope
Veličina izlazne konekcije [in] 3/8 in
Veličina ulazne konekcije [in] 3/8 in

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality