Pressure operated valves, VRH 5 CA 30-120 bar

180G0033

Flow [l/min] [Max]: 5, Flow [gpm] [Max]: 1.3, 25 barg - 10 barg, 362 psig - 145 psig

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.337 Kilogram
Neto težina 0.311 Kilogram
Zapremina 0.423 Liter
EAN 5715162674284

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description VRH5CA Cartridge
Grupa proizvoda Valve
Materijal tela AISI 304
Opis proizvoda Pressure operated valves
Oznaka tipa VRH 5 CA 30-120 bar
Protok [gpm] [maks.] 1.3 gal/min
Protok [l/min] [maks.] 5 l/min
Radni pritisak [barg] [maks.] 100 barg
Radni pritisak [barg] [min.] 25 barg
Radni pritisak [psig] [maks.] 1450 psig
Radni pritisak [psig] [min.] 362 psig
Standard priključka BSP
Supstance sa REACH liste kandidata No
Temperatura medija [°C] [Max] 50 °C
Temperatura medija [°F] [Max] 122 °F
Tip VRH 5
UL evaluated Out of scope
Veličina izlazne konekcije[in] 3/8 in
Veličina ulazne konekcije [in] 3/8 in

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality