Pressure operated valves, VRH 60 25-80 bar

180G0002

Flow [l/min] [Max]: 60.00, Flow [gpm] [Max]: 15.800, 25 barg - 80 barg, 362 psig - 1160 psig

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.253 Kilogram
Neto težina 1.176 Kilogram
Zapremina 0.941 Liter
EAN 5715162674192

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description VRH60 25-80 BAR PRESSURE REL.
Grupa proizvoda Valve
Materijal tela AISI 304
Opis proizvoda Pressure operated valves
Oznaka tipa VRH 60 25-80 bar
Protok [gpm] [maks.] 15.8 gal/min
Protok [l/min] [maks.] 60 l/min
Radni pritisak [barg] [maks.] 80 barg
Radni pritisak [barg] [min.] 25 barg
Radni pritisak [psig] [maks.] 1160 psig
Radni pritisak [psig] [min.] 362 psig
Standard priključka BSP
Supstance sa REACH liste kandidata No
Temperatura medija [°C] [Max] 50 °C
Temperatura medija [°F] [Max] 122 °F
Tip VRH 60
UL evaluated Out of scope
Veličina izlazne konekcije [in] 1/2 in
Veličina ulazne konekcije [in] 1/2 in

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality