Energy Recovery Device, ISAVE 70

180F7021

Mounting orientation: Vertical; Bare shafted; Horizontal, HP out flow [m³/h] [Max]: 7, HP out flow [gpm] [Max]: 308, Rated power [HP]: 30, Rated power [kW]: 18.5

Detalji o proizvodu

Bruto težina 187 Kilogram
Neto težina 163.5 Kilogram
Zapremina 193.756 Liter
EAN 5715162673188

 

Brzina [o/min] [Max] 875 rpm
Brzina [o/min] [Min] 650 rpm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description iSave 70 (Without motor)
Diferencijalni pritisak HP u/van [barg] [maks.] 5 barg
Diferencijalni pritisak HP u/van [psig] [maks.] 72 psig
Dozvoljeni radni obrtni momenat [lb-ft] [maks.] 140 lbf∙ft
Dozvoljeni radni obrtni momenat [Nm] [maks.] 190 N-m
Grupa proizvoda Energy Recovery Device
Može da se servisira Da
Nivo zvučnog pritiska [db(A)] 86 dBA
Nizak pritisak - dozvoljeni radni pritisak [barg] [min.] 2 barg
Nizak pritisak - dozvoljeni radni pritisak [psig] [min.] 29 psig
Nizak pritisak - dozvoljeni radni protok [gpm] [maks.] 308 gal/min
Nizak pritisak - dozvoljeni radni protok [m³/h] [maks.] 70 m³/h
Nizak pritisak - Standard ulazne konekcije Victaulic
Nizak pritisak - Ulazni pritisak [barg] [maks.] 5 barg
Nizak pritisak - Ulazni pritisak [psig] [maks.] 72 psig
Nizak pritisak - Veličina izlazne konekcije [in] 3 in
Nizak pritisak - Veličina ulazne konekcije [in] 3 in
Nizak pritisak - Vršni ulazni pritisak [barg] 10 barg
Nizak pritisak - Vršni ulazni pritisak [psig] 145 psig
Nizak pritisak u/iz pri maks. protoku [barg] 1 barg
Nizak pritisak u/iz pri maks. protoku [psig] 11 psig
Nizak pritisak u/iz, maks. statički probni pritisak [barg] 13 barg
Nizak pritisak u/iz, maks. statički probni pritisak [psig] 189 psig
Nominalna snaga [HP] 30
Nominalna snaga [kW] 18.5 kW
Obrtni momenat pri pokretanju [Nm] [Max] 132 N-m
Obrtni momenat pri pokretanju [Nmlbf*fl] [maks.] 132 lbf∙ft
Odobrenje CE
Opis proizvoda iSave
Orijentacija montaže Vertikalni
Horizontalno
Bare shafted
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 34,6x16,7x19,5
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 882x426x496
Oznaka tipa ISAVE 70
Protok [gpm] [min.] 220 gal/min
Protok [m³/h] [Min] 50 m³/h
Protok ulja pri 60 [m³/h] [maks.] 1.5 m³/h
Protok ulja pri 871 [gpm] [maks.] 6.6 gal/min
Standard drenažne konekcije BSPP
Standard za konekciju viskog pritiska - izlaz Victaulic
Standard za konekciju viskog pritiska - ulaz Victaulic
Statički ispitni pritisak, visok pritisak u/iz [barg] [maks.] 108 barg
Statički ispitni pritisak, visok pritisak u/iz [psig] [maks.] 1566 psig
Supstance sa REACH liste kandidata No
Temperatura medija [°C] [Max] 35 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Temperatura medija [°F] [Max] 95 °F
Temperatura medija [°F] [Min] 36 °F
Temperatura okoline [°C] [Max] 50 °C
Temperatura okoline [°C] [Min] 0 °C
Temperatura okoline [°F] [Max] 122 °F
Temperatura okoline [°F] [Min] 32 °F
Tip iSave 50-70
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Veličina drenažne konekcije [in] 1/4 in
Veličina konekcije za visoki pritisak - izlaz [in] 3 in
Veličina konekcije za visoki pritisak - ulaz [in] 3 in
Visoki pritisak - izlaz [barg] [maks.] 83 barg
Visoki pritisak - izlaz [psig] [maks.] 1200 psig
Visoki pritisak - izlazni protok [gpm] [maks.] 308 gal/min
Visoki pritisak - izlazni protok [m³/h] [maks.] 70 m³/h
Visoki pritisak - ulaz, osrednjeni [barg] [min.] 2 barg
Visoki pritisak - ulaz, osrednjeni [psig] [min.] 29 psig
Visoki pritisak - ulaz [barg] [min.] 40 barg
Visoki pritisak - ulaz [psig] [min.] 580 psig
Vrsta ispusnog priključka BSPP
Vrsta materijala Dupleks
Super Duplex
Zaptivni materijal NBR
Zemlja porekla Danska

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality