Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
180F7020 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
Energy Recovery Device, iSave 50
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Energy Recovery Device, iSave 50
180F7020
Mounting orientation: Vertical; Bare shafted; Horizontal, HP out flow [m³/h] [Max]: 52, HP out flow [gpm] [Max]: 228, Rated power [HP]: 30, Rated power [kW]: 22.5
Kvantitativne cene
Ostvarite uštedu troškova sa kupovinom obima
Količina | Units of measure | Cena |
---|